CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2,0M2 - Járműcsatlakozó
1162144

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Járműcsatlakozó, lehet 500 A a Boost mode, 200 A tartós, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 2 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A DC és AC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
A Phoenix Contact összes járműcsatlakozója beépítési helyének és felcsavarozási pontjainak egységes, helytakarékos méretei
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
Víz és szennyeződés ellen védelmet nyújtó nagy védettség