CHARX connect – töltőaljzatok elektromos autókhoz és haszonjárművekhez

Az elektromos autókhoz és haszonjárművekhez való töltőaljzatok terméklistája

A CHARX connect universal járműcsatlakozók lehetővé teszik mindenféle elektromos járművek AC és DC töltését. Az AC, valamint az 1. típusú és 2. típusú CCS (Combined Charging System) dugaszolható töltőaljzatok mellett GB/T változatokat is kínálunk Kína számára. A járműcsatlakozókat számos neves gyártó már sikeresen alkalmazta elektromos autóiban és különféle haszonjárműveiben. Ezekkel az elektromos járművek akkumulátora tartósan 250 kW, sőt a Boost Mode üzemmódban akár 500 kW teljesítménnyel is tölthető.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720852
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-2C2R - Járműcsatlakozó
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-2C2R - Járműcsatlakozó
1720852

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Járműcsatlakozó, lehet 500 A a Boost mode, 250 A tartós, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 2 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, 90 -os kábelleágazással a jobb oldalon, váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A DC és AC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.

Go to Product Detail Page for item 1162095
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-2,0M2 - Járműcsatlakozó
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-2,0M2 - Járműcsatlakozó
1162095

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Járműcsatlakozó, lehet 500 A a Boost mode, 250 A tartós, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 2 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A DC és AC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.

Go to Product Detail Page for item 1640970
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-13M2 - Járműcsatlakozó
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-13M2 - Járműcsatlakozó
1640970

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Járműcsatlakozó, > 500 A a Boost mode, 250 A tartós, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 13 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A DC és AC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.

Go to Product Detail Page for item 1211210
CHARX T2HBI24-3AC32DC125-2,0M2 - Járműcsatlakozó
CHARX T2HBI24-3AC32DC125-2,0M2 - Járműcsatlakozó
1211210

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Járműcsatlakozó, lehet 500 A a Boost mode, 125 A tartós, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 2 m, reteszelő aktuátor: 24 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A DC és AC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.

Önnek nyújtott előnyök

  • CCS töltőaljzataink lehetővé teszik az ultragyors, max. 700 kW-os (700 A / 1000 V) egyenáramú töltést a max. 120 mm²-es egyenáramú vezeték-keresztmetszetek révén
  • Védelem a túlhevülés ellen, mivel minden egyenáramú nagy teljesítményű érintkezőn Pt 1000 érzékelőkkel gyorsan és pontosan méri a hőmérsékletet
  • Víz, por és szennyeződés ellen védelmet nyújtó magas, átfogó IP6K7 és IP6K5 védettség, az elülső oldalon kiegészítőleg IP6K6K és IP6K9K védettséggel
  • A 2 m-es standard egyenáramú kábelhosszon és a kínálatban szereplő egyéb hosszakon kívül más hosszúságok is rendelhetők
  • Az IEC 62196, SAE J1772 és GB/T 20234 gépjárműszabványok szerint fejlesztettük ki, és megfelel azoknak; az IATF 16949 szerint tanúsított vállalat vagyunk

Új termékek

CHARX connect universal 2. típusú CCS dugaszolható töltőaljzatok oldalirányú vezetékleágazással
Védőfedelek a CHARX connect universal típusú CCS töltőaljzatokhoz
Elérhető: Q1/2026

CCS töltőaljzatok oldalirányú vezetékleágazással

A járműbe való helytakarékos beszereléshez

A CHARX connect universal 2. típusú CCS dugaszolható töltőaljzatok mostantól 90°-os kábelleágazással is kaphatók. Ezzel értékes beépítési helyet lehet megtakarítani az elektromos járműben. A 90°-os dugaszolható töltőaljzatra váltó ügyfeleknek az azonos geometria révén nem kell változtatniuk a karosszéria kivágásán.

Fő jellemzők

  • Töltési szabvány: 2. típusú CCS
  • Kábelkivezetés: 90° a jobb oldalon (igény esetén a bal oldalon)
  • Vezetékhossz: 2 m (további hosszak rendelésre)
  • Beépítési mélység: 128,5 mm
  • DC töltőáram Boost Mode üzemmódban: max. 500 A
  • DC töltőáram tartósan: 200 A, 250 A
  • DC méretezési feszültség: 1000 V
  • Az aktuátor feszültsége: 12 V, 24 V

Önnek nyújtott előnyök

  • Több, mint 50%-os helymegtakarítás a beépítési mélységben az egyenes kábelkivezetéssel ellátott CCS töltőaljzatokhoz képest
  • A kábelköteg kényelmesebb és áttekinthetőbb beépítése
  • A hőmérsékleti forró pontok elkerülése a nagyobb hajlítási sugár révén
  • Könnyű átállás az összes CCS töltőaljzat azonos csavaros geometriájának köszönhetően
  • A homlokoldali IP6K6K / IP6K9K védettség révén ellenáll a nagynyomású vízzel végzett és a gőzsugaras tisztításnak

Elérhető: Q1/2026

Védőfedelek CCS töltőaljzatokhoz

Optimális védelem intelligens funkciókkal

A védőfedelek IPX5 védelmet kínálnak a CHARX connect universal típusú CCS töltőaljzataink érintkezőterületéhez. Ez azt jelenti, hogy az Ön haszonjárművei a lehető legjobban fel vannak szerelve a szigorú követelményeket támasztó környezeti feltételekhez. Opcionális kiegészítésként egy funkciógomb és egy LED-es állapotjelző adható hozzájuk.

Fő jellemzők

  • Töltési szabványok: 1. típusú CCS, 2. típusú CCS
  • Méretek (Szé x Ma x Mé): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (extrák nélkül) vagy 61,1 mm (extrákkal)
  • Védettség: IPX5 (zárt fedél esetén)
  • A LED-kijelző és a nyomógomb csatlakoztatása: 6 pólusú MCON dugasz
  • A LED-kijelző vezérlése: PWM
  • Az UNECE R61 támogatása

Önnek nyújtott előnyök

  • IPX5 szerinti védelem vízsugár ellen minden jel- és nagy teljesítményű érintkező megbízható védelme érdekében
  • Intelligens kezelés: az egyenáramú fedél kinyitásakor a váltakozó áramú fedél automatikusan kinyílik
  • Opcionális extrák: töltésállapot-jelző szabadon vezérelhető RGB LED-del és gomb pl. a töltés megszakításához
  • Egyszerű betervezés az 1. típusú és a 2. típusú CCS azonos felcsavarozási pontjainak köszönhetően
  • Kompatibilitás a CHARX control vehicle töltésvezérlőnkkel

CHARX connect universal járműcsatlakozók

Széles termékkínálat

A CHARX connect universal sorozat az 1. és 2. típusú AC dugaszolható töltőaljzatok, a CCS töltőaljzatok, valamint az ázsiai piac számára gyártott GB/T szabványú váltakozó áramú és egyenáramú járműcsatlakozók széles termékválasztékát kínálja.

CCS töltőaljzataink 35 mm²-es (120 A), 70 mm²-es (200 A), 95 mm²-es (250 A) és 120 mm²-es (375 A) vezeték-keresztmetszetekkel kaphatók. Ez akár 700 kW (700 A / 1000 V) töltési teljesítményt is lehetővé tesz a Boost Mode üzemmódban.

Különböző egyenáramú vezetékhosszak kaphatók. Kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, ha az Ön által kívánt vezetékhossz nem szerepel a terméklistában. Jelenleg az MCS járműcsatlakozók és a NACS dugaszolható töltőaljzatok kifejlesztésén dolgozunk.

Dugaszolható töltőaljzat elektromos járművekhez a HPC nagy teljesítményű töltéshez Fedezze fel univerzálisan használható dugaszolható töltőaljzatainkat

Elektromos autó töltése CCS töltőaljzattal, a töltési folyamat előrehaladását mobiltelefonon lehet figyelni
PT 1000 érzékelők mindkét nagy teljesítményű DC érintkezőn
Elektromos járművek dugaszolható töltőaljzata magas IP védettséggel
Elektromos utcaseprő jármű betervezett CCS töltőaljzatok közelképével
A járműcsatlakozók minőségvizsgálata
Elektromos autó töltése CCS töltőaljzattal, a töltési folyamat előrehaladását mobiltelefonon lehet figyelni

A max. 120 mm²-es DC vezeték-keresztmetszetű CCS töltőaljzatok lehetővé teszik a biztonságos HPC-töltést akár 375 kW teljesítményig (375 A/1 000 V) és Boost Mode-ban 500 kW felett (500 A/1 000 V). A külső tényezőktől, többek között a környezeti hőmérséklettől függően az elektromos járművek ezzel néhány perc alatt feltölthetők.

PT 1000 érzékelők mindkét nagy teljesítményű DC érintkezőn

Az optimális csatlakozástechnika minimalizálja a csatlakozórendszer felhevülését. A beépített nagy pontosságú hőmérséklet-érzékelők gondoskodnak a lehető legnagyobb biztonságról, hiszen a hőmérséklet kiértékelése alapján a jármű képes dinamikusan szabályozni a felvett töltőáramot. Mindkét nagy teljesítményű DC érintkezőn PT 1000 érzékelők találhatók. A váltakozó áramú részen PTC érzékelőket alkalmazunk.

Elektromos járművek dugaszolható töltőaljzata magas IP védettséggel

Optimalizált tömítőrendszerüknek köszönhetően járműcsatlakozóinkat sikeresen teszteltük az ISO 20653 szerint.
A teljes dugaszolható töltőaljzat átfogóan IP6K7 és IP6K5 védettségű. Eszerint minden oldalról védett a por és egy méteres mélységig a víz bejutása, valamint a fröccsenő víz és az érintés ellen. Ez mind a jármű belsejébe épített részre, mind a kívül található dugaszolási területre érvényes, még nyitott töltőfedél esetén is. A dugaszolható töltőaljzat dugaszolási területe ezenfelül IP6K6K és IP6K9K védettségű, és így védett a nagynyomású vagy gőzsugaras tisztítás ellen.

Elektromos utcaseprő jármű betervezett CCS töltőaljzatok közelképével

Minden járműcsatlakozó kialakítása rendkívül kompakt. Ezenkívül a CCS töltőaljzatok és az AC töltőaljzatok külső méretei és felcsavarozási geometriái egymással azonosak.

Ezáltal a gyártók és átalakítók mindig ugyanazt a beépítési teret tervezhetik be minden elektromos járműnél, a célpiactól függetlenül – a busztól egészen a motorkerékpárig.

A járműcsatlakozók minőségvizsgálata

CHARX connect universal járműcsatlakozóink megfelelnek a vonatkozó szabványoknak:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

A Phoenix Contact E-Mobility az IATF 16949 szerint tanúsított vállalat.

3D nézet

Minden részlet 3D-ben

Nézze meg a terméket részleteiben. A zoom és az elforgatás segítségével a 2. típusú CCS járműcsatlakozót minden szögből megtekintheti.

Az 1. típusú CCS járműcsatlakozó fejlesztése

Ügyfélspecifikus megoldások Testre szabott dugaszolható töltőaljzatok az Ön sorozatgyártású járműveihez

Kiegészítő kezelőelemeket, LED-kijelzőket, hűtési koncepciókat, a járműcsatlakozónak a jármű építési terébe való integrálását vagy más egyedi elemeket keres?
Az autóipar IATF 16949 követelményeinek megfelelően szívesen fejlesztünk az Ön sorozatgyártású járműve számára egyedi elektromos töltőinterfészt.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot kapcsolattartónkkal.

Az Ön személyes kapcsolattartója

Az elektromos járművekhez készült komponenseinkkel kapcsolatos minden kérdés esetére

Szívesen adok Önnek tanácsot dugaszolható töltőaljzatainkkal és jármű-töltésvezérlőnkkel kapcsolatban, és örömmel várom hívását vagy e-mailjét.