DC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel CCS 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) gyors egyenáramú (DC) töltéséhez, az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomásokra (EVSE) szerelhető
CHARX ST2C-DC150-4,0MCS00P1
-
DC töltőkábel
1751562
CHARX connect standard, CCS 2. típus, DC töltővezeték, 150 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 4 m, fekete, egyenes, támogatja a négyvezetős méréstechnikát, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, csatlakoztatott PP érintkezővel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez, IP55 védettség
Termékrészletek
| Általános adatok | IP55 védettség |
| Kereskedelmi korlátozás | |
| CE-jelölés | A termékeket kizárólag az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló exportra kínáljuk. |
| Termékcsalád | CHARX connect standard |
| Technológia | Combined Charging System |
| Alkalmazás | elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez |
| elektromobilitáshoz (EVSE) való töltőoszlopba szerelhető | |
| Felszerelés | támogatja a négyvezetős méréstechnikát |
| analóg hőmérséklet-érzékelőkkel | |
| cserélhető csatlakozóprofil-kerettel | |
| DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel | |
| csatlakoztatott PP érintkezővel | |
| nem igényel folyadékhűtést | |
| Töltőszabvány | CCS 2. típus |
| Töltés üzemmód | 4-es mód |
| Felhelyezett logóval | PHOENIX CONTACT logó |
| Hőmérséklet-felügyelet | 2x Pt 1000 |
| Töltőteljesítmény és -áram (Egyenáramú töltés) | |
| A töltőáram fajtája | DC |
| Töltőáram | 150 A DC |
| Töltőteljesítmény | 150 kW |
| Méretezési feszültség | 1000 V |
| Töltőteljesítmény és -áram (Egyenáramú töltés Boost Mode-ban) | |
| A töltőáram fajtája | DC Boost-Mode |
| Póluskiosztás (Leistungskontakte) | |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
| Mennyiség | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Méretezési feszültség | 1000 V DC |
| Méretezési áram | 150 A (40 °C-ig) |
| Póluskiosztás (Signalkontakte) | |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
| Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció rámodulált Powerline kommunikációval az ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 szabvány szerint |
| Mennyiség | 2 (CP, PP) |
| Méretezési feszültség | 30 V AC |
| Méretezési áram | 2 A |
| Kódolás | 1500 Ω (PE és PP között) |
| PP jelzőérintkező a vezetőre csatlakoztatva | |
| Hőmérséklet-érzékelők (Pt 1000) | |
| Szenzortípus | Pt 1000 |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60751 |
| Felhelyezés helye | 2 érzékelő a DC-érintkezőkön |
| Lekapcsolási hőmérséklet | 90 °C |
| Jármű-töltőcsatlakozó | |
| Szélesség | 72 mm |
| Magasság | 181,1 mm |
| Mélység | 285,3 mm |
| Szín (Ház) | fekete (9005) |
| Szín (Megfogható rész) | fekete (9005) |
| Szín (Csatlakozóprofil) | fekete (9005) |
| Szín (Kábelek) | fekete (9005) |
| Anyag (Jármű-töltőcsatlakozó) | Műanyag |
| Anyag (Vezeték, külső köpeny) | TPE-U |
| Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
| Megjegyzés | A töltőkábel színe és fényessége eltérő lehet. |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Csatlakozó fej) |
| Vezetékhossz | 4 m ±50 mm |
| Vezetékszabványok/-rendelkezések | DIN EN 50620 |
| Vezetéktanúsítványok | VDE-Reg. |
| Vezetéktípus | 6. osztály |
| Vezetékfajta | egyenes |
| Vezetékfelépítés | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| Vezeték külső átmérője | 26,10 mm ±0,5 mm |
| Külső köpeny, anyaga | TPE-U |
| A szigetelés csupaszolási hossza | 180 mm ±10 mm |
| Csupaszolási hossz | 180 mm ±10 mm |
| Vezeték-ellenállás | 0,000272 Ω/m |
| Hajlítási sugár | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
| Dugaszerő | < 100 N |
| Húzóerő | < 100 N |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Jármű-töltőcsatlakozó) | IP55 (bedugva, a védettségi fok üzemelésre kész, bedugott állapotban csak akkor van biztosítva, ha mindkét dugaszelem eredeti Phoenix Contact termék, vagy szabványnak megfelelő termék) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Áramcsökkentés szükséges, a DC érintkezők hőmérsékletének 90 °C-os értékét figyelembe kell venni) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | max. 5000 m (a tenger szintje fölött) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 62196-3 |
| Cikkszám | 1751562 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBMHD |
| Termékkulcs | XWBMHD |
| GTIN | 4067923316645 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 7 054 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6 054 g |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Nem alkalmazható (nincs az európai piacra vonatkozó minősítés) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Javítókészlet 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Javítókészlet 1081734
-
EV-LABEL-K - Címke 1309761
-
EV-LABEL-L - Címke 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC teljesítménymodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC teljesítménymodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC teljesítménymodul 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Átvezetőkapocs 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Dugaszolható csatlakozó 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Dugaszolható csatlakozó 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs 1841555
Az Ön előnyei
Széles portfólió minden egyenáramú töltési alkalmazáshoz a közepes teljesítménytartományban
Különösen robusztus és tartós csatlakozódugasz-kialakítás a nagyfokú rendelkezésre állás érdekében
A négyvezetős mérési technológia előkészítése lehetővé teszi a hitelesítési törvénynek megfelelő egyszerű elszámolást
Nagy biztonság a DC+ és DC- elválasztására szolgáló kétkamrás tömítőrendszer révén
Gyors és kedvező árú karbantartás a cserélhető csatlakozóprofilnak köszönhetően, beleértve a nagy teljesítményű érintkezőket is
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51