ES-BPC-C 35 OG - Dugaszolható csatlakozó
1176276

Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPC, szín: narancssárga, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 35 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 35 mm2, méretezési feszültség: 1500, méretezési áram: 160 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, min. kábelátmérő: 9,7 mm, kábelátmérő max.: 12,3 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabadalmaztatott felépítés 3 biztosítóval és egy fordulattal”
Bekapcsolásgátló
360°-ban szabadon elfordítható, rugalmas vezetékezés
Üzembiztos mechanizmus telepítve
Kézérintésbiztos
Kizárja a hibás hozzárendelést, rövidzárlatbiztos