VS-15-T-2PG11
-
D-SUB csatlakozóház
1688052
D-SUB lengő tokozat, 2-es Shell méret, IP67 védettség
Termékrészletek
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott állapotban üzemeltesse. | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| Kialakítás | D-SUB |
| A kábelleágazások száma | 2 |
| A tömszelence típusa | Pg11 |
| Kábelleágazás | ferde |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Szélesség | 68,4 mm |
| Magasság | 24 mm |
| Hossz | 89 mm |
| Szín | szürke |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | Műanyag |
| Vezeték külső átmérője | 3 mm ... 10 mm |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | Pg11 |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 1000 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Cikkszám | 1688052 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABNCBA |
| Termékkulcs | ABNCBA |
| GTIN | 4017918179687 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 38,29 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 30,67 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51