SACC-MSB-5PL SH SCO
-
Dugaszolható csatlakozó
1201657
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 5-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: B, Direkt rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
| Kereskedelmi korlátozás | |
| CE-jelölés | A termékeket kizárólag az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló exportra kínáljuk. |
| Szerelési útmutató | Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók |
| Érzékelő fajtája | Univerzális |
| Pólusszám | 5 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | B |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Hossz | 60 mm |
| Külső méretek | |
| Külső átmérő | 4 mm ... 8 mm |
| Ház | |
| Ház átmérője | 19 mm |
| Anyag | TPE-U (Kapocskosár, tömege: 1,1 g) |
| PA 6 (Működtető kar) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Szabványok / rendelkezések | PA 6.6 |
| PA 6 |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (érvéghüvely nélkül) |
| 0,08 mm² ... 0,5 mm² (érvéghüvellyel) | |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (tömör) | |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 18 (érvéghüvely nélkül) |
| 28 ... 20 (érvéghüvellyel) | |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 7 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12 recés csavar) |
| 0,8 Nm (Dugaszbetét toldóhüvellyel) | |
| 3 Nm (Szorítóanya toldóhüvellyel) | |
| Méretezési lökőfeszültség | 1,5 kV |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 8 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A (2 A, 0,14 mm²-es vezetők alkalmazása esetén) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Csatlakozó |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Kódolás | B |
| Jeltípus/-kategória | Univerzális |
| Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| Vizsgálat | |
| Szabványok / rendelkezések | PA 6.6: Tűzvédelem sínhez kötött járművekben - előírt követelmények: R22, R23, R24, R25 és R26 a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) |
| PA 6: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben − R22, R23 és R24-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| M12 | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Szabványmegnevezés | Lökés, rázkódás |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50155:2001 |
| Cikkszám | 1201657 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF2CFA |
| Termékkulcs | AF2CFA |
| GTIN | 4063151266837 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 37,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 36,9 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 - Kábelgyűrű 1501728
-
ALU-SB - Árnyékolófólia 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Érvéghüvely 3203024
-
A 0,25- 7 - Érvéghüvely 3202478
-
A 0,34- 7 - Érvéghüvely 3009202
-
A 0,5 - 6 - Érvéghüvely 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Érvéghüvely 3200687
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD 08 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212597
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M 3NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Csupaszoló szerszám 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Krimpelőfogó 1212046
Az Ön előnyei
Egyszerű és szerszám nélküli csatlakoztatás direkt rugós technológiával
A kar révén a hajlékony vezetők kényelmesen csatlakoztathatók
Elektromos vezetékek megbízható és gyors bekötése
Rugalmas jel- és adatkábelezés
Egyszerű és gyors installálás a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51