UT 6-MTL KNIFE-RD - Késes bontókapocs
3046153

Késes bontókapocs, működtető nyelvvel, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt kialakítás és magas áramterhelhetőség 20 A-ig
A kettős áthidalóárok lehetővé teszi az egyedi potenciálelosztást és betáplálást