ST 2,5-QUATTRO-MT TMR - Késes bontókapocs
3035551

Késes bontókapocs, 180°-kal elfordított bontókéssel, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A többvezetős csatlakozáshoz három- és négyvezetős kapcsok használhatók
Felhasználóbarát vezetékezés a homlokoldali csatlakozásnak köszönhetően
20 A-es áramterhelhetőségű kompakt késes bontókapocs
A bontóhellyel párhuzamosan vizsgálóleágazás biztosított a 2,3 mm-es átmérőjű vizsgálódugaszok számára
Kompatibilitás és kettős áthidalás az időtakarékos potenciálbetáplálás és -elosztás összes feladatához