ME 22,5 OT-3MSTBO BK
-
Készülékház felső része
2901233
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része alapsávval ellátott dugaszolható csatlakozókhoz, szélesség: 22,6 mm, magasság: 102 mm, mélység: 60,15 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
| Háztípus | Moduláris ház |
| Házsorozat | ME |
| Termékcsalád | ME 22,5.. |
| Pólusszám | 24 |
| Max. pólusszám | 30 (raszterméret: 3,5 mm) |
| 24 (raszterméret: 5 mm) | |
| 18 (raszterméret: 7,25 mm) | |
| Sorok száma | 3 |
| Mennyiség (Csatlakozónyílások) | 6 |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 22,6 mm |
| Magasság | 102 mm |
| Mélység | 60,15 mm |
| Mélység az alsó rész felfekvő felületétől mérve | 52,8 mm |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | fekete (RAL 9005) |
| Anyag Készülékház felső része | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Hőállóság / golyós nyomásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Hőmérséklet | 125 °C |
| Ellenőrzés ideje | 1 h |
| Erő | 20 N |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 10 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 1 |
| NYÁK-rögzítés módja | Betolható fiók |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Reteszelés a készülékház alsó részével |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 2901233 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ACHAAD |
| Termékkulcs | ACHAAD |
| GTIN | 4046356133111 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 19,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 13,4 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2201085
-
ME 22,5 UT KMGY - Készülékház alsórész 2907732
-
ME 22,5 UT/FE TBUS KMGY - Készülékház alsórész 2914327
-
ME 22,5 UT TBUS KMGY - Készülékház alsórész 2869524
-
ME 22,5 UT BUS/10 KMGY - Készülékház alsórész 2707482
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Készülékház alsórész 2854047
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 KMGY - Készülékház alsórész 2914071
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Készülékház alsórész 2890108
-
ME 22,5 F-UT KMGY - Készülékház alsórész 2709781
-
ME 22,5 F-UT TBUS KMGY - Készülékház alsórész 2914835
-
ME 22,5 UTG/FE KMGY - Készülékház alsórész 2869058
-
ME 22,5 UTG TBUS KMGY - Készülékház alsórész 2914806
-
ME 22,5 UTG KMGY - Készülékház alsórész 2854445
-
ME 22,5 UT/FE KMGY - Készülékház alsórész 2908838
-
ME 22,5 F-UT/FE KMGY - Készülékház alsórész 2202693
-
ME 22,5 SF-UT KMGY - Készülékház alsórész 2201861
-
ME B-12,5 3MSTBO BK - Vakdugó 2706564
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optikai kábel 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optikai kábel 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 1071329
-
ME-SAS - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2853899
-
ME-SAS MINI - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2200456
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51