ME B-12,5 3MSTBO BK
-
Vakdugó
2706564
Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (3MSTBO), szélesség: 10 mm, magasság: 16,35 mm, mélység: 18,5 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint