MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
2709749

Piktogram keresztmetszet 2,5 mm2
Piktogram szerelési mód THR forrasztás

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, raszterméret: 5 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Derékszögű, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: Dobozos csomagolás, Bal oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Hullám- és THR forrasztási eljáráshoz való változatok kaphatók