FT 2,5-TWIN BK - Átvezető sorkapocs
3270055

Átvezető sorkapocs, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kettős működtetőnyílásban végezhető vizsgálat lehetősége mellett minden kapocsnál egy kiegészítő vizsgálóleágazás is rendelkezésre áll
A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás lehetővé teszi a vezetékezést a legszűkebb helyeken is
A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi