UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL - Alkatrész sorkapocs
3046676

Alkatrész sorkapocs, A maximális áramot a dióda határozza meg. Beépített dióda: 1300 V 1 A, záróirányú visszfeszültség: 1300 V, tartós határáram: 0,5 A., integrált diódával, névleges áram: 0,5 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Beépítési szélessége mindössze 5,2 mm