2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
A Power-to-X és a funkcionális biztonság találkozása
A Power-to-X és a funkcionális biztonság találkozása
A Phoenix Contact tanúsított alkatrészekkel és mérnöki szakértelemmel támogatja a hidrogénes rendszerek funkcionális biztonságát a teljes biztonsági életciklus során.
A Power-to-X alkalmazások különleges követelményeket támasztanak a funkcionális biztonsággal szemben, mivel robbanásveszélyes anyagokat, például hidrogént tartalmaznak. A nem tervezett reakciók vagy a rendszerek meghibásodásai veszélyes reakciókat eredményezhetnek ezzel az energiaforrással kapcsolatba lépve. Hogyan biztosítható teljes körűen a funkcionális biztonság a hidrogénprojektek esetében? Phoenix Contact teljes körű tanácsadási szolgáltatásokkal, tanúsított komponensekkel és átfogó projekt-szakértelemmel kínál erre választ.
Védelem SIL tanúsítvánnyal rendelkező komponensek révén
A Power-to-X rendszerek erősen reaktív közegekkel, például hidrogénnel dolgoznak. Ehhez magas szintű biztonsági szabványok szükségesek. Az IEC 61508 és az IEC 61511 szabványoknak megfelelő funkcionális biztonság a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében hozott célzott intézkedésekkel védi az embereket és a környezetet.
Nemcsak komponenseket, hanem teljes körű biztonsági megoldásokat kínálunk. SIL tanúsítvánnyal rendelkező komponenseink, például vezérlők, I/O modulok és biztonsági relék, valamint mérnöki szolgáltatásaink révén gondoskodunk projektjeinek biztonságos megvalósításáról. Szakmai tudásunkkal végigkísérjük Önt Power-to-X alkalmazása teljes biztonsági életciklusán – a tervezéstől a dokumentáción át egészen a validálásig.
Kockázati tényezők a hidrogénes alkalmazások esetében
1. Szivárgás okozta nyomásugrás A hirtelen nyomáscsökkenés veszélyes gázszivárgást jelezhet. A korai felismeréshez ezért elengedhetetlen a nyomásváltozás sebességének megbízható értékelése.
2. Szivárgás okozta gázkijutás A gázkoncentráció megbízható felügyelete lehetővé teszi a védelmi intézkedések automatikus elindítását szivárgás esetén.
3. Túlmelegedés okozta tűz A biztonságos hőmérséklet-felügyelet biztosítja, hogy elkerülhető legyen a túl magas hőmérséklet okozta tűz vagy robbanás.
4. Túlnyomás okozta repedés A túl magas nyomás tönkreteheti a csöveket vagy tartályokat. A biztonságos nyomásfelügyelet lehetővé teszi a szivattyúk vagy kompresszorok időben történő lekapcsolását.
5. Túltöltés okozta környezeti károk A kritikus töltöttségi szintek veszélyeztetik a működést. A feltöltésiszint-felügyelet szükség szerint vezérli a szelepeket és a szivattyúkat, és védelmet biztosít a túl- vagy alultöltéssel szemben.
Szívesen adok Önnek tanácsot a hidrogénprojektje funkcionális biztonságával kapcsolatos minden kérdéssel és követelménnyel kapcsolatban.
A Power-to-X alkalmazások esetében a funkcionális biztonság kulcsfontosságú jelentőséggel bír az emberek és a környezet védelme szempontjából. SIL tanúsítvánnyal rendelkező megoldások átfogó portfólióját kínáljuk a biztonságos automatizálás érdekében – a kockázatelemzéstől a megvalósításig terjedő szolgáltatásokkal kiegészítve.
Biztonságos felügyelet egy elektrolizáló példáján keresztül
Az elektrolizálók a hidrogéntermelés központi elemei, amelyek átfogó felügyeletet és a hatékony működés biztosítását igénylik. A követelmények közé tartozik a mért értékek szabványos megjelenítése, amely megkönnyíti az értékek leolvasását. Ezenkívül az integrált diagnosztika gyorsan és egyszerűen képes lokalizálni a hibákat, mint például a vezetékszakadás-felismerés esetében. A magasabb szintű rendszerekbe történő, gyártótól független integráció ezenfelül biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását.
Fedezze fel az elektrolizáló minden lényeges alkatrészét magába foglaló termékportfóliónkat:
Hidrogénkoncentráció-felügyelet
Biztosítsa a hidrogénkoncentráció folyamatos felügyeletét a küszöbérték funkcióval ellátott betáplálási/bemeneti leválasztóerősítőinkkel.
A kritikus állapotok, például a túlmelegedés minimalizálása érdekében biztonsági modelljeink nyújtanak segítséget a tartály kisérőfűtésének biztonságos felügyeletében.
Vészleállító kapcsolóink biztosítják a szükséges támogatást ahhoz, hogy hiba esetén az elektrolizálót gyorsan és ellenőrzött módon biztonságos állapotba lehessen hozni.
A PLCnext Technologyn alapuló biztonsági rendszer integrálja az összes szükséges biztonsági érzékelőt és aktort, és kombinálható a szabványos folyamatirányítási rendszerrel.
Teljes körű biztonság a Power-to-X rendszerek számára
Szakcikkünk bemutatja, miért képezik a biztonság és a védelem együttesen a Power-to-X rendszerek biztonságos működésének alapját – és milyen szabványokat és szabályozási követelményeket kell betartani. Fókuszban az elektrolizálók, az üzemanyagcellák és a hidrogénelosztás területéről bemutatott a gyakorlati példák.
A feldolgozóiparban a biztonsági életciklus a funkcionális biztonság központi eleme. A tervezéstől az integráción át az üzemeltetésig minden fázis összekapcsolódik, és biztosítja a berendezések minimális kockázat mellett történő rendelkezésre állását. Fedezze fel, hogyan teszi lépésről lépésre biztonságosabbá folyamatait a teljes körű biztonságirányítás.
Funkcionális biztonság és ipari biztonság – együtt a maximális biztonságért
A funkcionális biztonság és az ipari biztonság elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Az automatizálási rendszerek fokozódó digitalizálása és integrációja új támadási felületeket teremt a kiberfenyegetések számára, és olyan átfogó biztonsági koncepciót igényel, amely mindkét területet figyelembe veszi. Fedezze fel átfogó, 360°-os biztonsági koncepciónkat, amellyel megvédheti berendezéseit és rendszereit a kibertámadásokkal szemben.