Üzemanyagcellák vezérlése és felügyelete Fedezze fel a helyhez kötött és hajózási üzemanyagcellás alkalmazások automatizálására, villamosítására és hálózatba kötésére szolgáló megoldásainkat. Szakcikkünkben bemutatjuk azt, hogy hogyan szerelheti fel Ön is a berendezéseit automatizálástechnikával, csekély ráfordítással és nagyfokú biztonsággal.

Üzemanyagcella

Automatizálási megoldások üzemanyagcellához

Az üzemanyagcella hidrogén vagy más hidrogéntartalmú gázok oxigénnel történő reakciójával termel villamos energiát. Egyre inkább felváltják a fosszilis tüzelőanyagokat, például a dízelgenerátorokat, például vészhelyzeti áramellátási alkalmazásokban, szigetközi hálózatokban vagy hajórendszerekben. A megbízható és hatékony működéshez elengedhetetlenek a pontos vezérlési és automatizálási megoldások. A PLCnext Technology-vel Phoenix Contact nyílt, moduláris platformot kínál az üzemanyagcella automatizálásához. Integrálja a funkcionális biztonságot és a kiberbiztonságot.

Kihívás


Üzemanyagcellás modulok

Hatékony és biztonságos üzemelés

A biztonságos üzemelés és a váratlan kiesések nélküli hosszú élettartam fontos előfeltétele az üzemanyagcellák széles körű befogadásának. Az üzemanyagcellás rendszer meghatározott kimeneti teljesítményének elérése érdekében több üzemanyagcellás blokkot kombinálni kell egymással. A blokkok ezen kombinálása olyan megoldásokat igényel, amelyek mind az áramot, mind az adatjeleket továbbítják. Ezenkívül a fontos folyamatparaméterek nyomon követésére és szabályozására van szükség az üzemanyagcella zavartalan és hatékony üzemeléséhez. Ezek közé tartoznak például a blokkon belüli hőmérséklet, a tüzelőanyag és a levegő ill. az oxigén nyomása, valamint a blokk elektromos paraméterei. Az összes érintett felügyeleti és irányítási funkció terjedelme ezért automatikus irányítórendszert igényel. Ezenkívül mindenkor garantálni kell a teljes üzemanyagcellás rendszer biztonságát, és megfelelő biztonsági koncepciót kell kialakítani.

Megoldás


Az üzemanyagcellák intelligens üzemeltetése

Mindegy, hogy vészhelyzeti áramellátási alkalmazás keretében, a kieső hálózatot helyettesítő energiaellátó rendszerként vagy a hajózási ágazatban kell felhasználnia, nyílt PLCnext Technology ökoszisztémánkkal hatékonyan és biztonságosan vezérelheti és felügyelheti üzemanyagcellás alkalmazását. A PLCnext Technology és az Axioline I/O moduláris automatizálási építőkészletet kínál Önnek, amellyel integrálhatja az összes lényeges szenzort és aktort. A szabványos jelek gyűjtése mellett a biztonság szempontjából kritikus jelek és a gyújtószikramentes jelek funkcionálisan biztonságos I/O modulokon keresztüli bekötése is lehetséges. Az IEC 62443 tanúsítványnak és a nyílt kommunikációs interfészek következetes használatának köszönhetően az üzemanyagcellás alkalmazását Ön is egyszerűen és az IT biztonságnak megfelelően csatlakoztathatja a fölérendelt adatgyűjtő rendszerekhez. Tudjon meg erről többet a videónkból.

Férfi táblagéppel egy Power-to-X alkalmazás előtt

Hozzáférés a decentralizált üzemanyagcellákhoz

Az üzemanyagcella-rendszerek ideálisan alkalmasak a decentralizált felhasználásra. Különböző lehetőségeket kínálunk Önnek az alkalmazása biztonságos távoli eléréséhez. Ez lehetővé teszi a karbantartási és szervizmunkák gyors és hatékony elvégzését, és jelentősen csökkenti a költséges és időigényes helyszíni látogatások számát. Az adatátvitelhez az mGuard Secure Cloud megoldást kínáljuk Önnek. Ez a komplett és kulcsrakész távkarbantartási megoldás biztonságosan és megbízhatóan, az interneten keresztül köti össze a szervizszemélyzetet a berendezésekkel. Az mGuard Secure Cloud nagy biztonságú VPN-alagutakat használ, és garantálja a résztvevők között kicserélt adatok bizalmasságát, hitelességét és integritását.

Hallgassa meg a podcastot most
Az üzemanyagcella nyílt automatizálása

Csendes, tiszta és hatékony - az üzemanyagcella a kémiai energiát elektromos energiává alakítja. Ezeket tekintik a szén-dioxid-mentesítés kulcsának. A podcastban Thomas Oesselke, a Phoenix Contact munkatársa elmagyarázza, mi köze van a "hideg égésnek" a zöld hidrogénhez. Azt is megtudhatja, hogyan lehet megvédeni a kritikus infrastruktúrákat, és miért elengedhetetlen a kiberbiztonság. Izgalmas gyakorlati példákkal - a svájci alagutaktól az ausztrál vadonig.

Meghallgatom most a podcastot
Podcast: Az üzemanyagcella nyílt automatizálása

Egy példaértékű vezérlési és felügyeleti megoldás felépítése

Az üzemanyagcellák jelentős mértékben veszíthetnek a teljesítményükből, ha az üzemi körülmények akár csak kismértékben is eltérnek az optimálistól. Ezért szükséges a kritikus üzemi paraméterek, köztük az üzemi hőmérsékletek és nyomások, valamint a blokk elektromos paraméterei felügyelete és szabályozása. Az üzemanyagcellák biztonságos és megbízható üzemeléséhez nagy mennyiségű teljesítmény-, jel- és adatkapcsolatra van szükség.

Interaktív kép: Egy üzemanyagcellákhoz való példaértékű vezérlési és felügyeleti megoldás felépítése
Biztonsági router
Az mGuard biztonsági routerek a sokféle biztonsági funkciónak köszönhetően megvédik az Ön ipari hálózatát a jogosulatlan személyek vagy kártevő szoftverek általi hozzáféréstől.
Tudjon meg többet
Biztonsági router
PLC és I/O
Az Ön üzemanyagcellás alkalmazásának intelligens automatizálása megfelelő PLC-vel és I/O-val.
Tudjon meg többet
PLC és I/O
COMPLETE line – speciális iparági megoldások a kapcsolószekrényhez
Az átfogó és összehangolt COMPLETE line termékválasztékkal Ön is gyorsan és egyszerűen építheti fel kapcsolószekrényeit. Az egységes kialakításnak és kezelésnek köszönhetően a COMPLETE line termékek különösen egyszerűen installálhatók.
Tudjon meg többet
COMPLETE line – speciális iparági megoldások a kapcsolószekrényhez
DC teljesítményelektronika
A rendkívül nagy hatásfokú CHARX power teljesítményelektronikánk lehetővé teszi a gazdaságos üzemeltetést.
Tudjon meg többet
DC teljesítményelektronika
Jel- és tápkábel
A jel- és teljesítményátvitelre szolgáló konfekcionált kábelekkel gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatók szenzorok és aktorok a terepen.
Tudjon meg többet
Jel- és tápkábel

Elérhetőség

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Szívesen adok Önnek tanácsot a zöld hidrogénnel a CO₂-semleges jövő felé vezető úttal kapcsolatban.
Szakcikk: Üzemanyagcellák

Ez várja Önt szakcikkünkben

  • Az üzemanyagcella-rendszer automatizálása és hálózatba kötése a moduláris, technológiailag nyílt koncepcióknak köszönhetően
  • Az üzemanyagcellák optimális tartományban és nagy hatásfokkal üzemelnek a nyílt irányítórendszernek köszönhetően
  • Átfogó biztonság az üzemanyagcella-rendszerek számára a robbanásvédelmi, funkcionális biztonsági és kiberbiztonsági megoldásoknak és termékeknek köszönhetően

Átfogó automatizálási, hálózatba kötési és csatlakozástechnikai termékkínálatunkkal – kombinálva a funkcionális biztonság, a kiberbiztonság és a robbanásvédelem területén szerzett tapasztalatainkkal – támogatjuk Önt Power-to-X alkalmazásának megvalósításában.

Thomas Oesselke, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

A biztonság garantálása

Ha az üzemanyagcellákat kritikus infrastruktúrákban is használni kell, akkor teljes körű védelemre van szükség a kibertámadások ellen. A létesítmény funkcionális biztonság és robbanásvédelem szerinti megfelelőségének garantálása szintén fontos szerepet játszik. Ügyfeleinkkel együtt alaposan elemezzük a lehetséges veszélyeket, és megfelelő biztonsági koncepciót dolgozunk ki.

SIL ikon Power-to-X berendezések előtt
Robbanásvédelmi ikon egy Power-to-X berendezés előtt
Ipari biztonság a Power-to-X berendezések számára
SIL ikon Power-to-X berendezések előtt

A funkcionális biztonsági mechanizmusokat úgy kell szabályozni, hogy a kiesések vagy az esetleges veszélyes helyzetek uralhatók legyenek. Ez a legjobban egyedi biztonsági koncepció kidolgozásával oldható meg.

Olyan szolgáltatásokat kínálunk Önnek, amelyek a teljes biztonsági életciklusra kiterjednek. Ezenkívül a biztonsági alkalmazásokhoz való széles termékválasztékunk minden tagjára megszereztük az IEC 61508 és az IEC 61511 szabványok szerinti tanúsítványokat. Annak érdekében, hogy a tudást naprakészen tartsa, szívesen támogatjuk Önt a munkatársai számára szervezett képzésekkel.

Bővebben a funkcionális biztonságról
Robbanásvédelmi ikon egy Power-to-X berendezés előtt

A gyúlékony gázok előfordulása miatt a robbanásvédelem témája nagy jelentőséggel bír a hidrogéngyártásban. Átfogó termék- és megoldásválasztékot kínálunk a különböző zónájú robbanásveszélyes légkörök által támasztott követelmények teljesítéséhez. Szükség esetén az Ön alkalmazottait is kiképezzük. Támogatjuk Önt a gyújtószikra-mentesség igazolásának elvégzésében és dokumentálásában is.

További információk a robbanásvédelemről
Ipari biztonság a Power-to-X berendezések számára

A digitális átalakulás és a kibertámadások növekvő összetettsége átfogó biztonsági stratégiát igényel. Ezen túlmenően a kiberbiztonsági intézkedések végrehajtását törvény írja elő. A kibertámadások elleni jó védelem csak akkor sikerülhet, ha egymással összehangolt műszaki és szervezeti intézkedések működnek együtt.

Ezért kínálunk átfogó, 360°-os biztonsági koncepciót, amely biztonsági szolgáltatásokat, megoldásokat és termékeket foglal magában. Ez leegyszerűsíti az Ön berendezései védelmét, és minden oldalról biztosítja a rendszert.

További információk az ipari biztonságról

Referenciák


Hidrogénes energiatárolók az Endua cégtől

A hidrogénes energiatároló teljes megoldásának automatizálása az Endua számára

Skálázható vezérlő- és biztonsági rendszerünk javítja az Endua moduláris hidrogénes energiatároló rendszerének vezérlését és az információk rendelkezésre állását. Ezzel egyidejűleg a teljes üzemi költség is csökken.

Termékek


Kapcsolószekrények egy Power-to-X létesítményben

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Együtt megtaláljuk az optimális megoldást az Ön kapcsolószekrényeinek felszereléséhez, több mint 100 000 termékkel a csatlakozás-, a kommunikáció- és az automatizálástechnika területeiről.