A hidrogénes energiatároló teljes megoldásának automatizálása az Endua számára Egy skálázható vezérlő- és biztonsági rendszer javítja a moduláris hidrogénes energiatároló rendszer vezérlését és az információk rendelkezésre állását. Ezzel egyidejűleg a teljes üzemi költség is csökken.

Powerbank az Endua cégtől

Ügyfélprofil


Kapcsolószekrény az Endua powerbank automatizálási termékeivel

Innovatív hidrogéntechnológiák az Enduától

Az Endua egy Brisbane városában székelő vállalat, amely hidrogénnel működő energiatárolási megoldások fejlesztésére szakosodott. A cél tiszta, megbízható és hosszú távú energiatároló rendelkezésre bocsátása távoli ipari üzemek, közösségek vagy az elektromos hálózattól független energiafogyasztók számára.

Az Endua powerbank technológiája egy olyan moduláris rendszer, amely a víz elektrolízisén alapul. A hidrogént tárolják, és szükség esetén az üzemanyagcellák segítségével elektromos energia előállítására használják energiatermelés céljából. A rendszer önellátó, és lehetővé teszi azt, hogy a felhasználó egyetlen helyen állítsa elő, tárolja és használja fel a hidrogént.

A powerbank megoldás egyszerre kínál rugalmasságot és bővíthetőséget. Az ügyfelek függetlenül, önállóan az igényekhez igazíthatják az elektrolizáló berendezés, a tárolókapacitás és az üzemanyagcella méretét. A kapacitás növelése érdekében több egység párhuzamosan kapcsolható. A powerbank könnyen integrálható a megújuló energiarendszerekbe.

Kihívás


Endua Powerbank

Skálázhatóság és világméretű támogatás

A powerbankokhoz megbízható, skálázható és pontos vezérlő- és biztonsági rendszerre van szükség. A biztonsági logika fejlesztésének egyszerűnek kell lennie, és csak minimális programozási ismereteket szabad igényelnie. Ezenkívül a vezérlőknek rugalmasnak kell lenniük, és egyszerűen alkalmazkodniuk kell a különböző követelményekhez.

Mint minden más rendszernél, a powerbankok esetében is rendszeres karbantartásra van szükség, még távoli területeken is. Ide tartozik például a víz- és légszűrők felhasználó általi karbantartása, valamint a gázérzékelők engedéllyel rendelkező szakemberek által elvégzett kalibrálása. A PEM elektrolizáló blokkok cseréjét a helyszínen kell elvégezni. Az elektrolizáló berendezések hatékonyságveszteségeit is felügyelni kell.

Az Endua ezért olyan partnert keresett, aki/amely skálázható megoldást tudott kínálni világméretű támogatással. A tervezési és beszerzési ráfordítások minimalizálása érdekében a kapcsolószekrény szinte valamennyi felszerelésének egyetlen beszállítótól kell származnia.

Megoldás


Az Endua powerbankjának kapcsolószekrénye automatizálási termékekkel

A kapcsolószekrény felszerelései

A powerbank-rendszerek kapcsolószekrénye sok általunk leszállított elektromos és vezérlőelemmel van felszerelve. Ezek közé tartoznak a PLC-k, biztonsági vezérlők, IPC-k, túlfeszültség-védelem, kábelek, sorkapcsok, világítás, I/O rendszerek, Ethernet switchek és kommunikációs átjárók.

Nyílt PLCnext Technology irányítórendszerünk támogatja a magas szintű nyelvekkel és a hagyományos IEC 61131-3 nyelvekkel végezhető programozást. Ezenkívül az Axioline I/O rendszer moduljaival való bővítésre is van lehetőség.

A konfigurálható PSR biztonsági modulokat a TÜV által tanúsított szoftverrel szállítjuk. Ez lehetővé tette az Endua számára azt, hogy minimális programozási ismeretekkel fejlessze ki a biztonsági logikát. A moduláris felépítésnek köszönhetően a vezérlők egyszerűen és rugalmasan a mindenkori követelményekhez igazíthatók.

A Power-to-X alkalmazások karbantartása a felhőben

Proaktív karbantartás a felhőben

IPC- és kommunikációs hardverünk lehetővé teszi a powerbankok távfelügyeletét egy felhőalapú infrastruktúrán keresztül. Az ipari PC az irányítórendszerből származó adatokat az MQTT protokollra konvertálja, és elküldi egy felhőszerverre. Ez lehetővé teszi a powerbank összetevői teljesítményének rögzítését a teljes élettartamuk során, és azt, hogy a karbantartásokat előre meg lehessen tervezni. Ez különösen fontos a távoli területeken történő használat esetén.

A Phoenix Contact munkatársai által nyújtott szolgáltatások

Tanácsadás

Az Endua és a Phoenix Contact értékesítési csapata szorosan együttműködött a powerbank vezérlő- és biztonsági rendszerének kifejlesztésében. A szoftverfejlesztés és az üzembe helyezés során felmerült akadályokat gyorsan sikerült elhárítani. Ennek egyik példája a hidrogénszivárgás észlelésének optimalizálása. Az intenzív együttműködés jelentősen felgyorsította a projekt megvalósítását.

Elérhetőség

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Szívesen adok Önnek tanácsot a zöld hidrogénnel a CO₂-semleges jövő felé vezető úttal kapcsolatban.

Termékek


Kapcsolószekrények egy Power-to-X létesítményben

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Együtt megtaláljuk az optimális megoldást az Ön kapcsolószekrényeinek felszereléséhez – több, mint 100 000 termékkel a csatlakozás-, a kommunikáció- és az automatizálástechnika területeiről.

Összegzés


PLCnext Technology állomás

Jövőbeli tervek: a rendszer továbbfejlesztései

Az integrált, biztonságos PLCnext Control megoldás számos előnyt kínál az eredeti powerbank konfigurációval szemben. Az innovatív integrált megoldás alkalmazásával az Endua célja az üzemelés hatékonyságának növelése, költségmegtakarítás és a biztonságosabb munkakörnyezet garantálása. Belső kutatási és fejlesztési kapacitásainak javítása érdekében az Endua egy második generációs tesztrendszeren dolgozik. Ebből a célból a PLCnext Control vezérlő egyetlen egységben egyesíti a PLC-, a biztonsági és az IPC-technológiát.

A továbbfejlesztett rendszer hatalmas előrelépést jelent az Endua biztonsági rendszere számára. Lehetővé teszi a teljes rendszer jobb ellenőrzését és az információk jobb elérhetőségét, miközben egyidejűleg csökkenti az általános üzemeltetési költségeket. A PLCnext Engineer szoftverrel a programozás közvetlenül a kezelőterminálról végezhető el, és tölthető be a vezérlőbe. Ez felgyorsítja a biztonsági rendszer programozását, tesztelését és módosítását. Ugyanakkor ez kiegészítő bevitelt kínál közvetlenül a vezérlő- és információs rendszerbe.

Szeretne további részleteket megtudni az alkalmazásról? Ha igen, akkor töltse le az ügyfélalkalmazás minden részletét tartalmazó ingyenes dokumentumunkat itt.

Ez is érdekelheti Önt