Elektrolizáló berendezések vezérlése és felügyelete Növelje Ön is elektrolizáló berendezései hatékonyságát és gazdaságosságát skálázható, biztonságos és nyílt vezérlési és felügyeleti megoldásainkkal.

Elektrolizáló berendezés

Kihívás


Két ember beszélget egy elektrolizáló berendezés előtt

Hatékony és költségoptimalizált elektrolizáló berendezések

A folyamatköltségek jelentős csökkentése érdekében minden eddiginél nagyobb szükség van olyan megoldásokra, amelyek az elektrolizáló berendezések üzemelését hatékonnyá és gazdaságossá teszik. Az ehhez szükséges terepi adatok gyűjtése és továbbítása összetett feladat, és nem hathat ki az üzembiztonságra. Garantálni kell például azt, hogy a tápellátás mind üzem közben, mind a berendezés leállított állapotában egyaránt működjön. Ezenkívül fontos az elektrolízis folyamatának szabályozása, beleértve az egész rendszer indítását és leállítását a szélből és a napból származó megújuló energia ingadozása esetén. Ezenkívül a folyamathő elvezetése, valamint a víz és az elektrolit keringtető szivattyúzása és temperálása is megtörténik. Azt sem szabad elfelejteni, hogy számos folyamatparamétert és mindenekelőtt a termelt hidrogén tisztaságát érzékelőkkel kell felügyelni.

Megoldás


Kapcsolószekrények az elektrolizáló üzemben

A berendezések és folyamatok átfogó digitalizálása

Nyílt PLCnext Technology ökoszisztémánkkal Ön is vezérelheti és felügyelheti az elektrolízis teljes folyamatát a kapcsolódó folyamatokkal és berendezésekkel együtt. A megoldás támogatja továbbá a diagnosztikai jeleken alapuló karbantartási koncepciókat is. A PLCnext Technology az idővel szinkronban gyűjti az érzékelők adatait, és a megfelelő formátumban kiértékeli azokat. Ez lehetővé teszi, hogy az elektrolizáló berendezéseket teljes és percre kész adatokkal lehessen vezérelni. A tervezési és döntéshozatali folyamatok lerövidülnek, így az adatok intelligens felhasználása révén nő az elektrolizáló berendezések hatékonysága. A mesterséges intelligenciával támogatott értékelések képesek a létesítmény standard viselkedésétől való eltérések észlelésére. A külső adatbázisokhoz való kapcsolódás éppúgy lehetséges, mint a Matlab Simulink vagy a PLCnext Technology segítségével elvégzett modellezések és forgatókönyv-számítások.

Emberek táblagéppel egy elektrolizáló berendezés előtt

Hozzáférés decentralizált elektrolizáló berendezésekhez

Különböző lehetőségeket kínálunk Önnek az elektrolizáló berendezései biztonságos távoli eléréséhez. Ez lehetővé teszi a karbantartási és szervizmunkák gyors és hatékony elvégzését, és jelentősen csökkenti a költséges és időigényes helyszíni látogatások számát. Az adatátvitelhez az mGuard Secure Cloud megoldást kínáljuk Önnek. Ez a komplett és kulcsrakész távkarbantartási megoldás biztonságosan és megbízhatóan, az interneten keresztül köti össze a szervizszemélyzetet a berendezésekkel. Az mGuard Secure Cloud nagy biztonságú VPN-alagutakat használ, és garantálja a résztvevők között kicserélt adatok bizalmasságát, hitelességét és integritását.

Egy példaértékű vezérlési és felügyeleti megoldás felépítése

Termékeink és megoldásaink lehetővé teszik a hidrogéntermelés vezérlését az elektrolizáló létesítmény kapcsolóközpontjában. Emellett Ön felügyelheti a tartályok töltöttségi szintjét, szabályozhatja az elektrolit bejuttatását, valamint vezérelheti a ventilátorokat, a szellőzéstett és a víz előkezelését. Garantáljuk továbbá az elektromos terhelésmenedzsmentet és a biztonsági alkalmazásokat, beleértve a vészleállítást is.

Interaktív kép: Az elektrolizáló berendezések egyik példaértékű vezérlési és felügyeleti megoldásának felépítése
Biztonsági router
Az mGuard biztonsági routerek a sokféle biztonsági funkciónak köszönhetően megvédik az Ön ipari hálózatát a jogosulatlan személyek vagy kártevő szoftverek általi hozzáféréstől.
Tudjon meg többet
Biztonsági router
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára
Használja ki Ön is széles automatizálástechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire.
Tudjon meg többet
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára
COMPLETE line – speciális iparági megoldások a kapcsolószekrényhez
Az átfogó és testre szabott COMPLETE line termékválasztékkal Ön is gyorsan és egyszerűen építheti fel kapcsolószekrényeit. Az egységes kialakításnak és kezelésnek köszönhetően a COMPLETE line termékek különösen egyszerűen installálhatók.
Tudjon meg többet
COMPLETE line – speciális iparági megoldások a kapcsolószekrényhez
DC teljesítményelektronika
A rendkívül nagy hatásfokú CHARX power teljesítményelektronikánk lehetővé teszi a gazdaságos üzemeltetést.
Tudjon meg többet
DC teljesítményelektronika
Távoli I/O rendszerek
Távoli I/O rendszerek széleskörű választékát kínáljuk kapcsolószekrényekhez és terepi installációhoz.
Tudjon meg többet
Távoli I/O rendszerek

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
„Szívesen adok Önnek tanácsot a zöld hidrogénnel a CO₂-semleges jövő felé vezető úttal kapcsolatban.“

Az elektrolizáló berendezések tervezésével és üzemeltetésével kapcsolatos minden elektrotechnikai kérdésre tudjuk a megfelelő választ. Ez érvényes a vezérlésre és a felügyeletre is, valamint a biztonsági kérdésekre, akár a kiberbiztonsággal, akár a robbanásvédelemmel kapcsolatosak azok.

Andreas Lautmann, Business Development Manager Power-to-X
Andreas Lautmann Business Development Manager Power-to-X

A biztonság garantálása

Az elektrolizáló berendezések a kritikus infrastruktúrára vonatkozó KRITIS-rendelet hatálya alá tartoznak. Emellett a növekvő hálózatba kötés a biztonság, a védelem és a robbanásvédelem együttes figyelembevételét is megköveteli. Tanúsított termékeket és megoldásokat, valamint támogató szolgáltatásokat kínálunk Önnek a biztonsági és felelősségi kockázatainak minimalizálása és a létesítménye termelékenységének garantálása érdekében.

SIL ikon Power-to-X berendezések előtt
Robbanásvédelmi ikon egy Power-to-X berendezés előtt
Ipari biztonság a Power-to-X berendezések számára
SIL ikon Power-to-X berendezések előtt

A funkcionális biztonsági mechanizmusokat úgy kell szabályozni, hogy a kiesések vagy az esetleges veszélyes helyzetek uralhatók legyenek. Ez a legjobban egyedi biztonsági koncepció kidolgozásával oldható meg.

Olyan szolgáltatásokat kínálunk Önnek, amelyek a teljes biztonsági életciklusra kiterjednek. Ezenkívül a biztonsági alkalmazásokhoz való széles termékválasztékunk minden tagjára megszereztük az IEC 61508 és az IEC 61511 szabványok szerinti tanúsítványokat. Annak érdekében, hogy a tudást naprakészen tartsa, szívesen támogatjuk Önt a munkatársai számára szervezett képzésekkel.

Bővebben a funkcionális biztonságról
Robbanásvédelmi ikon egy Power-to-X berendezés előtt

A gyúlékony gázok előfordulása miatt a robbanásvédelem témája nagy jelentőséggel bír a hidrogéngyártásban. Átfogó termék- és megoldásválasztékot kínálunk a különböző zónájú robbanásveszélyes légkörök által támasztott követelmények teljesítéséhez. Szükség esetén az Ön alkalmazottait is kiképezzük. Támogatjuk Önt a gyújtószikra-mentesség igazolásának elvégzésében és dokumentálásában is.

További információk a robbanásvédelemről
Ipari biztonság a Power-to-X berendezések számára

A digitális átalakulás és a kibertámadások növekvő összetettsége átfogó biztonsági stratégiát igényel. Ezen túlmenően a kiberbiztonsági intézkedések végrehajtását törvény írja elő. A kibertámadások elleni jó védelem csak akkor sikerülhet, ha egymással összehangolt műszaki és szervezeti intézkedések működnek együtt.

Ezért kínálunk átfogó, 360°-os biztonsági koncepciót, amely biztonsági szolgáltatásokat, megoldásokat és termékeket foglal magában. Ez leegyszerűsíti az Ön berendezései védelmét, és minden oldalról biztosítja a rendszert.

További információk az ipari biztonságról

Referenciák


Hidrogén-töltőállomás a HY.City.Bremerhaven projektben

A szektorok intelligens összehangolása Bremerhavenben

A HY.City.Bremerhaven projektben a GP Joule a zöld hidrogén teljes értékláncát valósította meg. Innovatív automatizálástechnikánk lehetővé teszi a szektorok megbízható összehangolását és a biztonságos távkapcsolatot.

Termékek


Kapcsolószekrény az elektrolizáló üzemben

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Együtt megtaláljuk az optimális megoldást az Ön kapcsolószekrényeinek felszereléséhez a csatlakozás-, kommunikációs és automatizálástechnika céljait szolgáló több, mint 100 000 termékünkkel.