A szektorok intelligens összehangolása Bremerhavenben A HY.City.Bremerhaven projektben megvalósult a zöld hidrogén teljes értéklánca. Az innovatív automatizálástechnika garantálja a szektorok megbízható összehangolását és a biztonságos távkapcsolatot. PDF cikkünk részletes betekintést nyújt a rendszer átfogó biztonsági koncepciójába.

Hidrogén-töltőállomás a HY.City.Bremerhaven projektben

Ügyfélprofil


A HY.City.Bremerhaven termelő létesítményei telephelyeinek áttekintése

Zöld hidrogénnel kapcsolatos világítótorony-projekt a HY.City.Bremerhaven cégnél

A zöld hidrogén előállítása a HY.City.Bremerhaven regionális hidrogén ökoszisztémájának része. A projekt a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló tüzelőanyagokra való áttérés világítótornyának tekinthető. A GP Joule, az integrált energetikai megoldások rendszerszolgáltatója, a HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG zöld hidrogénprojektjének fővállalkozója. A GP Joule ennek során megvalósította a zöld hidrogén teljes értékteremtési láncát. A lánc az elektrolízissel mint kulcstechnológiával kezdődik, és magában foglalja a sűrítést és a mobil tartálykocsikban történő tárolást. Ezen kívül idetartoznak a tömegközlekedés számára alkalmas üzemanyagcellás buszok és egy töltőállomás is. Csak a szélerőmű működött már korábban is a Grauwallring ipari parkban. A létesítmény az elektrolizáló berendezés energiaellátására szolgál.

Kihívás


Hidrogénszállító pótkocsi az intelligens hidrogénszállításhoz

Optimális energiaellátás

Olyan megoldásokat keresünk, amelyek a megfelelő fajtájú energiát a szükséges mennyiségben, az optimális helyen, a megfelelő időben bocsátják rendelkezésre. A HyRunner rendszerrel a GP Joule olyan mobil tárolót fejlesztett ki, amely lehetővé teszi a hidrogén intelligens szállítását az elektrolízis helyszínéről a töltőállomásra vagy az ipari fogyasztókhoz. A hidrogénszállító pótkocsik a folyamatlánc központi elemei. A járművek széleskörű vezérlő- és interfészintelligenciát tartalmaznak. Emellett el kell érni azt, hogy a robbanásvédelemre vonatkozó kockázatértékelés ne korlátozza a teljes automatizálást a drága Ex alkatrészekre. Ezenkívül lehetővé kell tenni az adatok felhőbe történő átvitelét, tárolását és sokrétű felhasználását.

A hidrogén-töltőállomás önellátó módon látja el üzemanyaggal a hidrogénalapú tömegközlekedést Bremerhavenben. A digitalizálás szempontjából a HyRunnernek zökkenőmentesen be kell illeszkednie a digitális folyamatláncba. Ezenkívül az adatlogisztika technikai felszerelésének garantálnia kell a nagyfokú rendelkezésre állást.

Megoldás


Moduláris automatizálási rendszer Ex területekhez és nem Ex területekhez
Kapcsolószekrény mobiltelefonos routerrel és HMI-vel
Kapcsolószekrény PLCnext Control rendszerrel
Moduláris automatizálási rendszer Ex területekhez és nem Ex területekhez

A funkcionális moduláris rendszer gazdaságosan lefedi mind az Ex, mind a nem Ex területeket. A kapcsolószekrényben csak azokat a folyamatokat szerelik fel az Axioline termékcsalád Ex I/O moduljaival, amelyeknél valóban szükség van a robbanásvédelemre. A HyRunnerben például bemeneti kártyákat használnak a hidrogénvezetékek szelepeihez. Ezek segítségével a jelek közvetlenül a megfelelő tanúsított I/O modulokhoz vezetékezhetők. A külön Ex-gátak ezért feleslegesek, vagy csak ott használatosak, ahol a külön I/O modulok nem lennének gazdaságosak a nagyon kevés jeltípus miatt. Ez értékes helyet takarít meg, és csökkenti a költségeket. Az Ex-zónán kívül az Axioline moduláris rendszer standard I/O termékválasztéka funkcionális korlátozások nélkül elegendő az átfogó teljes rendszerhez.

Kapcsolószekrény mobiltelefonos routerrel és HMI-vel

A kapcsolószekrénybe telepített, TC Router 3002T-4G sorozatú ipari mobiltelefonos router gondoskodik a felhőbe irányuló adatátvitelről. A TC MGUARD RS4000 router garantálja a szükséges IT és OT biztonságot. Ennek a berendezésnek köszönhetően a közúti közlekedésre alkalmas tároló önállóan és biztonságosan képes kommunikálni a felhővel. Ezenkívül a rendszer a megelőző elektrolízis- és tárolási folyamatokkal összehangolva lehetővé teszi az időhatékony tankolást. Ide tartozik például a töltési mennyiségek meghatározása, a szelepek vezérlése és a pótkocsi aktuális helyének GPS-en keresztüli követése. A funkciókat a PLCnext Control vezérlőbe integrált olyan rendszer egészíti ki, amely az előírásoknak megfelelően számlázza le a kiszállított hidrogént.

Az elektrolizáló berendezés felállítási helyén elhelyezett PLCnext Control képezi a vezérlés legfelső szintjét. Az úgynevezett telephelyvezérlő gyűjti az elektrolízistől a tartálykocsiig terjedő folyamatlánc összes üzemi adatát. Ezek az adatok a TC MGUARD routeren és egy antennán keresztül vezeték nélkül jutnak el a központi kiértékelő egységhez.

Kapcsolószekrény PLCnext Control rendszerrel

Két QUINT4-PS típusú tápegység a QUINT O-Ring termékcsaládból származó redundanciamodullal kombinálva garantálja a kiesésbiztonságot. A megoldást öt akkumulátormodul támogatja, amelyek egy QUINT4 UPS-szel együtt szünetmentes tápegységet alkotnak. Ezen a módon a rövid idejű áramkimaradások áthidalhatók, vagy hiba esetén a teljes rendszer ellenőrzött módon leállítható. Ez megakadályozza azt, hogy a rendszer a hidrogén nagy reakcióképessége miatt kritikus állapotba kerüljön. A két vezérlőegység is egy nagy rendelkezésre állású redundanciapárt alkot az alkalmazkodó rendszerredundancia (ASR) koncepciója szerint. A rendelkezésre állási megoldást a hálózat teszi teljessé. Ez összeköti a telephely egyes részmoduljait egymással, és gyűrű topológiájának köszönhetően kiesésbiztosnak bizonyult az egyes hibákkal szemben.

Innovatív automatizálástechnikával a szektorok intelligens összehangolásáért

Nézze meg a videót, hogy többet tudhasson meg a hidrogéngyártás telephelyvezérlésére és az intelligens hidrogénszállító pótkocsik vezérlésére szolgáló megoldásunkról.

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
„Szívesen adok Önnek tanácsot a zöld hidrogénnel a CO₂-semleges jövő felé vezető úttal kapcsolatban.“
Ipari biztonság a H2.City.Bremerhavenben ügyfélcikk előnézete

Ez várja Önt ügyfélcikkünkben

  • Teljes körű megoldás a berendezés kiberbűnözés elleni hatékony védelméért
  • Decentralizált helyszínek biztosítása testreszabott hálózati koncepcióval
  • A teljes körű védelem teljesíti a jövőbeli engedélyezési követelményeket és funkcionális biztonságot szavatol a HY.Runner rendszerben

Termékek


Tanácsadás a HY.City.Bremerhaven automatizálástechnikával ellátott kapcsolószekrényénél

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Együtt megtaláljuk az optimális megoldást az Ön kapcsolószekrényeinek felszereléséhez – több, mint 100 000 termékkel a csatlakozás-, a kommunikáció- és az automatizálástechnika területeiről.

Összegzés


Partnerség a HY.City.Bremerhaven regionális hidrogén ökoszisztémájáért

A hidrogén-infrastruktúra maximális rendelkezésre állása és biztonsága

A hidrogén előállítása és a tankolási infrastruktúra a GP Joule alapkoncepciójának részét képezi. A telephelyek ehhez önálló vezérléstechnikával vannak felszerelve, autonóm módon vannak automatizálva, és képesek a kétirányú kommunikációra a GP Joule fölérendelt felhőintelligenciájával. A rendelkezésre állás maximalizálása érdekében redundáns vezérlőhardvereket alkalmaztak, amelyeket az ASR (Applicative System Redundancy) intelligens szoftvermegoldás koordinál. A kibertámadások növekvő kockázatára való tekintettel átfogó biztonsági megoldásokat valósítottak meg. Az MGUARD távkarbantartási routerek használata garantálja a biztonságos kommunikációt a hidrogén ökoszisztémán belül. A hidrogénszállító pótkocsik központi szerepet játszanak mobil tároló- és szállítótartályként. A robbanásvédelmet gazdaságosan valósították meg egy olyan funkcionális moduláris rendszerrel, amely az Ex és a nem Ex területeket egyaránt lefedi.

Ez is érdekelheti Önt