Hidrogén-töltőállomások vezérlése és felügyelete Fedezze fel biztonságos és nyílt vezérlő és felügyeleti megoldásainkat a hidrogén hatékony elosztásához.

Hidrogén-töltőállomás

Kihívás


Hidrogéntöltő állomás

Hatékonyság és biztonság

A hidrogéntöltő állomások biztonságos és hatékony üzemeléséhez szükség van például a hőmérséklet és az akár 1000 bar nyomás folyamatos felügyeletére. Ehhez az adatok előállítása és gyűjtése az OT és az IT területén történik. A különböző szakmai ágazatok közötti adatcsere gyakran jelentős integrációs ráfordítást igényel, mivel különböző típusú kommunikációt és technológiákat használnak. Emellett a robbanásvédelemre és a funkcionális biztonságra vonatkozó szigorú biztonsági óvintézkedések és engedélyek is elengedhetetlenek. A növekvő kereslet kielégítése érdekében fontos a töltőállomások gyors felállítása és üzembe helyezése. Integrált megoldásokat és termékeket kínálunk Önnek a biztonságos automatizáláshoz egészen a 0 zónáig. Ezenkívül gondoskodunk az egyszerű és megbízható kapcsolatról az OT és az IT közötti adatcseréhez.

Megoldás


PLCnext Technology hidrogéntöltő állomásokhoz

Hidrogénelosztó alkalmazások vezérlése

PLCnext Technology ökoszisztémánk biztonságos kommunikációt és adatcserét tesz lehetővé az összes OT és IT készülék és rendszer között. A PLCnext Control segítségével Ön hatékonyan vezérelheti a töltési folyamatot. Ehhez lehetővé tesszük a nyomás pontos felügyeletét és szabályozását. A biztonságos lefolyás garantálása érdekében pontosan ellenőrizheti a kritikus folyamatparamétereket.

Tankolás a hidrogéntöltő állomáson

Egyszerű bővíthetőség a modularizáció révén

A zöld energia iránti növekvő jövőbeli kereslet kielégítése érdekében fontos az, hogy a hidrogéntöltő állomásokat egyszerűen további szivattyúkkal lehessen bővíteni. PLCnext Technology automatizálási platformunk lehetővé teszi az alkalmazás modularizálását és az alfunkciók interfészeinek szabványosítását. Ennek érdekében támogatjuk az olyan technológiai szabványokat, mint a Module Type Package (MTP). Ez lehetővé teszi, hogy Ön hasznot húzzon a csökkentett műszaki tervezési költségekből, és ezzel egyidejűleg csökkentse a piacra kerülési időt.

A hidrogén-töltőállomás összes almoduljának távoli csatlakoztatása

Egyes beszállítók a zöld hidrogén teljes értékláncát lefedik. Egy ilyen átfogó rendszer hatékony és biztonságos üzemeltetéséhez a különböző részrendszereket adattechnikailag össze kell kapcsolni a fölérendelt üzemeltetési és szolgáltatási rendszerekkel. E rendszerek adatgyűjtését és vezérlését redundáns vezérlési és hálózati megoldásokkal támogatjuk a maximális rendelkezésre állás érdekében. A biztonsági routerek és a testreszabott távkarbantartási megoldások (beleértve az eszköz- és frissítéskezelést is) garantálják a kiberbiztonságot az ügyfélalkalmazásokban.

Interaktív kép: Példa a hidrogéntöltő állomások vezérlési és felügyeleti megoldásának felépítésére
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára
Használja ki Ön is széles automatizálástechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire.
Tudjon meg többet
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára
Biztonsági router
Az mGuard biztonsági routerek a sokféle biztonsági funkciónak köszönhetően megvédik az Ön ipari hálózatát a jogosulatlan személyek vagy kártevő szoftverek hozzáférésétől.
Tudjon meg többet
Biztonsági router
Ipari Ethernet switch-ek
Kínálatunk menedzselhető és nem menedzselhető switch-eket foglal magában, gigabites sebességgel, PoE táplálással, IEC 61850 tanúsítással és kalapsínre szereléssel.
Tudjon meg többet
Ipari Ethernet switch-ek
Távoli I/O rendszerek
Gyűjtse a be- és kimeneti jeleket közvetlenül a kapcsolószekrényben vagy a berendezésein. Az Ön adat- és jelforgalma megbízhatóan továbbítódik.
Tudjon meg többet
Távoli I/O rendszerek
HMI panelek és ipari PC-k
HMI-ink és IPC-ink segítségével Ön is hatékonyan kezelheti és felügyelheti a létesítménye állapotát. Használja ki a maximális méretezhetőséget automatizálási megoldásának kezelési koncepciójában.
Tudjon meg többet
HMI panelek és ipari PC-k

Elérhetőség

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Szívesen adok Önnek tanácsot a zöld hidrogénnel a CO₂-semleges jövő felé vezető úttal kapcsolatban.

A biztonság garantálása

A nagy területeket lefedő hidrogéntöltőállomás-hálózat kiépítésekor szigorú biztonsági óvintézkedéseket kell tenni, és engedélyeket kell beszerezni a robbanásvédelem és a funkcionális biztonság tekintetében.

SIL ikon Power-to-X berendezések előtt
Robbanásvédelmi ikon egy Power-to-X berendezés előtt
Ipari biztonság a Power-to-X berendezések számára
SIL ikon Power-to-X berendezések előtt

A funkcionális biztonsági mechanizmusokat úgy kell szabályozni, hogy a kiesések vagy az esetleges veszélyes helyzetek uralhatók legyenek. Ez a legjobban egyedi biztonsági koncepció kidolgozásával oldható meg.

Olyan szolgáltatásokat kínálunk Önnek, amelyek a teljes biztonsági életciklusra kiterjednek. Ezenkívül a biztonsági alkalmazásokhoz való széles termékválasztékunk minden tagjára megszereztük az IEC 61508 és az IEC 61511 szabványok szerinti tanúsítványokat. Annak érdekében, hogy a tudást naprakészen tartsa, szívesen támogatjuk Önt a munkatársai számára szervezett képzésekkel.

Bővebben a funkcionális biztonságról
Robbanásvédelmi ikon egy Power-to-X berendezés előtt

A gyúlékony gázok előfordulása miatt a robbanásvédelem témája nagy jelentőséggel bír a hidrogéngyártásban. Átfogó termék- és megoldásválasztékot kínálunk a különböző zónájú robbanásveszélyes légkörök által támasztott követelmények teljesítéséhez. Szükség esetén az Ön alkalmazottait is kiképezzük. Támogatjuk Önt a gyújtószikra-mentesség igazolásának elvégzésében és dokumentálásában is.

További információk a robbanásvédelemről
Ipari biztonság a Power-to-X berendezések számára

A digitális átalakulás és a kibertámadások növekvő összetettsége átfogó biztonsági stratégiát igényel. Ezen túlmenően a kiberbiztonsági intézkedések végrehajtását törvény írja elő. A kibertámadások elleni jó védelem csak akkor sikerülhet, ha egymással összehangolt műszaki és szervezeti intézkedések működnek együtt.

Ezért kínálunk átfogó, 360°-os biztonsági koncepciót, amely biztonsági szolgáltatásokat, megoldásokat és termékeket foglal magában. Ez leegyszerűsíti az Ön berendezései védelmét, és minden oldalról biztosítja a rendszert.

További információk az ipari biztonságról

Referenciák


Hidrogén-töltőállomás a HY.City.Bremerhaven projektben

A szektorok intelligens összehangolása Bremerhavenben

A HY.City.Bremerhaven projektben a GP Joule a zöld hidrogén teljes értékláncát valósította meg. Innovatív automatizálástechnikánk lehetővé teszi a szektorok megbízható összehangolását és a biztonságos távkapcsolatot.

Termékek


Kapcsolószekrények egy Power-to-X létesítményben

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Együtt megtaláljuk az optimális megoldást az Ön kapcsolószekrényeinek felszereléséhez, több mint 100 000 termékkel a csatlakozás-, a kommunikáció- és az automatizálástechnika területeiről.