Moduláris tápellátási koncepció elektrolizálókhoz Az AC/DC átalakítókból álló moduláris megoldás kiválóan alkalmas az elektrolizáló cellák egyenárammal történő ellátására. Olvassa el szakcikkünket, és ismerje meg, hogyan könnyíti meg a karbantartást a moduláris tápellátási koncepció, és hogyan hat kedvezően az elektrolizáló blokkok rendelkezésre állására és élettartamára.

A CHARX power rendszer AC/DC átalakítója az elektrolizálóban

Egyenáram elektrolizálókhoz

Világszerte sok megawattos elektrolizáló épül zöld hidrogén előállítására. A gyártók moduláris és skálázható rendszereket keresnek ezekhez, legalábbis az elektrolizáló blokkokhoz. A blokkok tápellátását egyenáram biztosítja. A nagy monolitikus tápellátó blokkok helyett sok kis AC/DC átalakító előnyösebb, ugyanúgy, mint az elektrolizáló celláknál. Egy ilyen moduláris tápellátási koncepció különböző topológiáknak biztosít megfelelő alapot. A koncepció egyben a hidrogénrendszerek méretezését is megkönnyíti.

Kihívás


Valaki egyenáramú egyenirányító modult szerel be a kapcsolószekrénybe

A nagy monolitikus átalakító méretezhető alternatívája

Minden elektrolizáló berendezésben közös az, hogy egyenáramra van szükségük. A nyilvános elektromos hálózatból vételezett váltakozó áramot először AC/DC átalakítókkal egyenirányítják. Még mindig gyakran használnak nagy monolitikus átalakítókat, amelyeket egyedileg telepítenek az adott elektrolizáló berendezéshez.

Alternatív megoldást kínál erre a CHARX power rendszer AC/DC átalakítóin alapuló moduláris tápellátási koncepció. A moduláris AC/DC átalakítókkal megvalósítható topológiák sokfélesége miatt a koncepció egyaránt alkalmas a kísérleti berendezésekben és a nagyméretű elektrolizáló üzemekben való alkalmazásra.

Megoldás


Kapcsolószekrények egy elektrolizáló berendezésben
A PLCnext-Control termékcsalád vezérlői
Kapcsolószekrény képe a T-LOX sorkapcsokra ráközelítve
Kapcsolószekrények egy elektrolizáló berendezésben

Az egyenáramú tápellátást IGBT vagy SiC technikán alapuló CHARX AC/DC átalakítók biztosítják. Ezek az akár 97%-os hatásfokukkal egyértelműen túlszárnyalják a monolitikus invertereket. 30 és 1000 V között szabályozható egyenáramú kimeneti feszültségtartományuk révén hozzáigazíthatók a különböző elektrolizáló blokkok üzemi feszültségéhez. A felfutás funkció segítségével mind az üzemi feszültség, mind a kimeneti áram lassan növelhető. Az átalakítók belsejében galvanikusan van leválasztva a váltakozó áramú és az egyenáramú hálózat. Ez a tulajdonság kiemelkedő fontosságú számos elektrolizáló energiaellátása szempontjából.

Bővebben a DC teljesítményelektronikáról
A PLCnext-Control termékcsalád vezérlői

A PLCnext Control családba tartozó vezérlőink ideálisak a vezérléshez. A programozás megkönnyítése érdekében a vezérlőkhöz könyvtári elemek állnak rendelkezésre. Ezek lehetővé teszik a feszültség és az áram rugalmas szabályozását, valamint az állapotfelügyelethez szükséges adatpontok egyszerű integrálását. Ezenkívül a CHARX átalakítók nyíltan hozzáférhető buszrendszerrel is fel vannak szerelve.

Bővebben a vezérléstechnikáról a PLCnext Technology számára
Kapcsolószekrény képe a T-LOX sorkapcsokra ráközelítve

A 19"-es állványos kialakításnak köszönhetően a modulok jól elférnek bármilyen szabványos kapcsolószekrényben. A modulok optimálisan igazodnak a mindenkori elektrolizáló modulok teljesítményigényéhez. A T-LOX sorkapcsainkkal különösen egyszerűen szerelheti be a tápkábeleket. Ezáltal nincs szükség a hátlapok egyedi tervezésére. Ezenkívül később gyorsan és egyszerűen bővítheti újabb modulokkal. A hátlap nélküli működés elősegíti a levegő természetes áramlását és ezáltal a készülékek hőelvezetését is. A készülékek jó kezelhetősége és gond nélküli telepítése a szervizt és a karbantartást is leegyszerűsíti.

Bővebben a nagyáramú átvezetőkapcsokról
Egy redundáns alkalmazási eset grafikus felépítése egy egyenirányító modul meghibásodása esetén

Megnövelt rendelkezésre állás

A moduláris egyenirányító koncepciók növelik a rendelkezésre állást az elektrolizálási alkalmazásokban. Ha egy nagy monolitikus átalakítóban hiba keletkezik, akkor az egész elektrolizáló berendezés kiesik. Moduláris megközelítés esetén azonban csak az érintett teljesítménymodul egy részét kell eltávolítani. A létesítmény kialakításától függően akár egy teljesítménymodul kiesése is teljes mértékben kompenzálható.

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Szívesen adok Önnek tanácsot, hogyan lehet egy moduláris tápellátási koncepcióval növelni az elektrolizáló blokkok rendelkezésre állását.
Szakcikk: Moduláris tápellátási koncepció elektrolizálókhoz

Ez várja Önt szakcikkünkben A kiemelt témák kivonatos bemutatása:

  • A tápellátás nagyfokú rendelkezésre állása egy egyenirányító modul kiesésének hatékony kiegyenlítésével vagy csökkentésével
  • Az elektrolizáló cellák nagyobb rendelkezésre állása a modulalapú IGBT egyenirányító-technikának köszönhetően
  • Megnövelt élettartam és optimális hatásfok részterheléses üzemben az AC/DC modulok időfüggő váltogatása révén

Termékek


Vegye fel velünk a kapcsolatot
Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Akkor forduljon hozzánk bizalommal! Együtt megtaláljuk az optimális megoldást az Ön kapcsolószekrényeinek felszereléséhez a több, mint 100.000 csatlakozás-, kommunikációs és az automatizálástechnikai termékünkkel.

Tanácsadás igénylése termékekhez
Automatizálástechnika kapcsolószekrények felszereléséhez