Kiberbiztonság az Ön termeléséhez Védje gyárát az üzlettől a felhőig: a kockázatelemzéstől és a biztonságos hálózatoktól az IEC 62443 szabványnak megfelelő megvalósításig

Kiberbiztonság a vízügyi ágazatban
 Egy képernyő illusztrációja egy pajzs szimbólummal és egy pipaccsal. Egy lakat, mellette egy kulcslyukkal

A kiberbiztonság kötelező a gyártásban

Ahol korábban elszigetelt vezérlőrendszerek voltak, ott ma már nagymértékben hálózatba kapcsolt termelési rendszerek vannak. A vezérlők, PLC-rendszerek, gépek és IoT-eszközök egymással hálózatba vannak kötve, és belső és külső kommunikációs csatornákon keresztül vezérelhetők. Ez a hálózatépítés növeli a hatékonyságot, de a támadási felületet is növeli.
Egy sikeres kibertámadás nemcsak adatvesztéshez, hanem termelési leálláshoz, minőségi problémákhoz, sőt, akár a termelés teljes leállásához is vezethet. Ezért a gyári automatizálás kiberbiztonsága ma a vállalatok versenyképességének és biztonságának kulcsfontosságú előfeltétele.

Biztonsági tanúsítás – már ma a holnap szabványai szerint

A kibertámadások a digitalizált gyárak egyik legnagyobb kockázatát jelentik napjainkban. Kiberbiztonsági kínálatunk szabványoknak megfelelő megoldásokat kínál Önnek a biztonságos távoli eléréstől és a hálózat szegmentálásától kezdve az egyes gépek védelméig.
Tanácsadói csapataink az IEC 62443 és a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA EU) követelményei alapján a kezdeti értékeléstől a megvalósításig támogatják Önt. Gyakorlati képzéseket is kínálunk, amelyek lehetővé teszik alkalmazottai számára, hogy a biztonsági kockázatokat már a korai szakaszban felismerjék és kezeljék. A kiberbiztonság nem csupán védelmi intézkedés, hanem a termelés digitális átalakulásának előfutára. Tudja meg, hogyan lehet holisztikusan kombinálni a biztonságot, az adatelérhetőséget és a fenntarthatóságot jövőbeli projektünkben.

Ötlépcsős terv a biztonságos termeléshez Helyfüggetlen és egységes az egyes gépektől a globális gyári hálózatig

Security Evaluation ikon
Securely networked production ikon
Secure Machine Integration ikon
Adatbiztonság-ikon a maximális adatbiztonságért a termelésben
Gyári és termelési alkalmazott ikon
Security Evaluation ikon

A saját termelés pillanatnyi állapotának elemzéséhez és az egységes biztonsági koncepció létrehozásához gyakran hiányzik a hatályos törvényi előírások komplex ismerete. Mindezeken felül, nagy idő- és költségráfordításra is szükség van.

Veszély- és kockázatelemzés:
A termelési hálózat pillanatnyi állapotának felméréséhez és értékeléséhez veszély- és kockázatelemzést végzünk. A szakértők feljegyzik az Ön gyártási tevékenységék minden kommunikációját, elemzik a hálózati struktúrákat és felderítik a készülékek elavult firmware-ét. Ezek alapján meghatározzák a lehetséges gyenge pontokat.

360°-os biztonsági koncepció
Az IEC 62443 szabvány szerinti tervezettel Ön egy koncepciót kap, az ideálisan biztosított gyár felépítésének részletes dokumentációjával.

Egyedi oktatások és szemináriumok
Az Ön hálózatának biztonsági elemzése egy mindig visszatérő folyamatot jelenít meg. A jövőbeli fenyegetések önálló elemzéséhez és elhárításához átfogó oktatásokat és szemináriumokat kínálunk, amelyeket egyedileg, a résztvevőkhöz és az adott keretfeltételekhez igazítunk. Ennek során mindig az elmélet és a pillanatnyi gyakorlat összekapcsolása áll a középpontban.

Securely networked production ikon

Az eszközök, gépek és berendezések egyre nagyobb mértékű hálózatba kötése mindig újabb belső és külső kommunikációs csatornákon keresztül történik. Az ilyen ellenőrizetlen kommunikációs csatornák számának növekedésével nő a kibertámadás kockázata is. Az alábbiakat nyújtjuk Önnek annak érdekében, hogy minden biztonsági szempont teljesülése mellett biztosítani tudja a harmadik felek helytől független hozzáférését:

  • Megoldások a gyár zónákra történő osztásához, a veszélyforrások minimálisra csökkentése érdekében
  • Intelligens és gyors megoldások biztonságos koncepciók megvalósításához, amelyek rengeteg időt takarítanak meg Önnek
  • Nemzetközi Security Cloud VPN szolgáltatás, amellyel a telephelyeit biztonságosan kötheti hálózatba, és más cégeknek – karbantartás vagy mikroszolgáltatások elvégzéséhez – ellenőrzött hozzáférést biztosíthat

Secure Machine Integration ikon

Az egyes gépek és berendezések biztonsága érdekében fontos, hogy rugalmasan és biztonságosan integrálhatók legyenek a meglévő infrastruktúrába. Az IoT, az Ipar 4.0 és az 1 darabos gyártási egység növekvő jelentőségével a gyártási rendszereknek egyre rugalmasabbá kell válniuk mind fizikai felépítésük, mind kommunikációjuk tekintetében. Központi szerepet játszanak e téren az intelligens gépek, amelyek később problémamentesen integrálhatók.

A biztonság egyik lényeges szempontja az egyszerű, intuitívan működő tűzfalbeállítás biztosítása, amely nem korlátozza a kiberbiztonsági intézkedéseket. Ez lehetővé teszi, hogy a gépek biztonságos integrálásával növelje termelékenységét, és egyúttal biztosítsa berendezései védelmét.

Adatbiztonság-ikon a maximális adatbiztonságért a termelésben

A teljes hálózat mellett az egyes gépeket is védeni kell. Különösen az IoT, az Ipar 4.0 és a tételes méret 1 idején kulcsfontosságú a rendszerek rugalmas és biztonságos integrálása a meglévő infrastruktúrákba.

Biztonsági intézkedések a termelékenység csökkenése nélkül:

  • Meglévő rendszerek intelligens utólagos felszerelése
  • Egyszerű tűzfalbeállítások intuitív kezeléssel
  • Új gépek és IoT-eszközök rugalmas integrálása

Rendszerei egyszerre maradnak rugalmasak és megbízhatóan védettek.

Gyári és termelési alkalmazott ikon

A biztonság a tudástól és a rutintól függ:

  • Képzés és workshopok OT-csapatok számára
  • Gyakorlati képzés aktuális fenyegetettségi forgatókönyvekkel
  • Hosszú távú biztonsági szakértelem kiépítése

Csapata hosszú távú tudást épít fel, és ezáltal növeli gyára ellenálló képességét.

Négy kék szimbólumot elválasztó zöld kereszt: balra fent egy tölcsér három nyíllal, jobbra fent egy összekapcsolt négyzetekből álló hálózat irányjelző nyilakkal, balra lent egy kampós jel, jobbra lent egy fogaskerék "C" betűvel.

Önnek nyújtott előnyök

Napjainkban a robusztus kiberbiztonság alapvető követelmény a zavartalan termeléshez. Különösen a gyári automatizálásban nem csak az elvont fogalmak számítanak, hanem a konkrét intézkedések. Phoenix Contact előnyökkel jár

  • Gyorsan üzemkész: előre konfigurált biztonsági megoldások
  • IEC 62443 szabványnak megfelelő és terepen bevált
  • Védelem a zsarolóprogramok, manipuláció és adatlopás ellen
  • Különösen magas berendezések rendelkezésre állása a megelőző védelemnek köszönhetően
  • Testreszabott biztonsági koncepciók minden termelési környezethez
Négy szimbólum türkiz alapon: földgömb, lakat, adatbázis szimbólum és átlós nyíl

Globális követelmények és helyi végrehajtás Phoenix Contact világszerte támogatja a vonatkozó szabványok végrehajtását:

  • Európa: IEC 62443, NIS2, kiberbiztonságról szóló törvény
  • Észak-Amerika: NIST Kiberbiztonsági keretrendszer, CISA-irányelvek
  • Ázsia-csendes-óceáni térség: MLPS 2.0, ICS-irányelvek
  • Közel-Kelet és Afrika: SACS-002, POPIA

A biztonság nem ismer határokat, és a mi megoldásaink sem.

Minden tény áttekintése egyetlen pillantással
Útmutató a kibertér-ellenálló képességről szóló törvényhez

Ha a CRA-val kapcsolatos összes fontos információt egy pillantásra szeretné megkapni, kérje a "The Cyber Resilience Act - Future of Cyber Security for Digital Products" című fehér könyvünket. A dokumentum tartalmazza az Európai Uniós rendelettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és betekintést nyújt abba is, hogy mi a Phoenix Contactnál hogyan teljesítjük a CRA követelményeit.

Szakcikk letöltése most
Hálózatba kötött világ biztonsági lakattal
Neonszínű tábla kulcslyukkal egy sötét téglafalon - alatta a "CYBER SECURITY" felirat.

A kiberbiztonság mint versenyelőny

A kiberbiztonság több mint védelem, ez egy sikertényező
Egy észak-amerikai vállalat automatizált redoxállomásokat vezetett be világszerte biztonságkritikus környezetben. Phoenix Contact az IEC 62443, a NIS2 és a NIST CSF szabványoknak megfelelő, skálázható biztonsági megoldásokat szállított - tanúsított komponensekkel, biztonságos távoli eléréssel és központi felügyelettel. Az eredmény: a berendezések magas szintű rendelkezésre állása, globális megfelelés, valamint az ügyfelek és partnerek bizalma. A biztonság így a fenntartható innováció motorjává és egyértelmű versenyelőnnyé válik.

Strukturált biztonság az IEC 62443 szabvány szerint
Az IEC 62443 szabvány szabványosított keretet hoz létre az ipari biztonság számára, egyértelmű felelősségi körökkel, dokumentált folyamatokkal és ellenőrizhető védelmi intézkedésekkel.
Phoenix Contact elkíséri Önt a hálózat- és kockázatelemzéstől a tanúsítható folyamatok megvalósításáig. Ez olyan szilárd biztonsági alapot teremt, amely erősíti a rugalmasságot és a termelésbe vetett bizalmat.

Együtt a biztonságos gyár felé - csatlakozzon hozzánk a biztonságos gyár és az automatizálás ötlépcsős tervében


Data Security Box

Data Security Box

Használatra kész: Data Security Box és Secure Edge Box Egyszerű védelem: előkonfigurált kapcsolószekrény-megoldások az egyszerű üzembe helyezéshez – akár meglévő, akár új berendezéshez

Az Data Security Box és a Secure Edge Box révén kompakt kapcsolószekrény-megoldásokat kínálunk Önnek, amelyekkel különböző ICS-funkciókat és -feladatokat fedhet le. A körzetbeosztás és a biztonságos távoli hozzáférés mellett az intelligens tűzfalak is gyorsan és egyszerűen telepíthetők. Moduláris felépítésüknek köszönhetően egyszerűen az Ön gyártóhálózatához igazíthatók, ezért minden alkalmazási esethez illeszthetők.

FL MGUARD 1100, 2100 és 4300

FL MGUARD 1100, 2100 és 4300

Teljes körű védelem intelligens termékekkel és megoldásokkal

mGuard biztonsági router
mGuard termékcsaládunkkal átfogó védelmet, intelligens útválasztást, valamint ellenőrzött (távoli) VPN összeköttetést kínálunk. A biztonsági routerek gyorsan és egyszerűen integrálhatók, és az IEC 62443-4-2 szabvány szerint tanúsítottak.

GYIK a gép- és berendezésgyártók számára

Ikon, türkizkék alapon fehér dokumentum és pecsét, alatta az "IEC 62443" felirat.
Ikon, türkizkék alapon fehér dokumentum és pecsét, alatta az "IEC 62443" felirat.
Ikon, türkizkék alapon fehér dokumentum és pecsét, alatta az "IEC 62443" felirat.
Ikon, türkizkék alapon fehér dokumentum és pecsét, alatta az "IEC 62443" felirat.

Az mGuard routerekkel és tűzfalakkal biztonságos, szegmentált és az IEC 62443 szabványnak megfelelően ellenőrzött kapcsolatot hozhat létre.

Ikon, türkizkék alapon fehér dokumentum és pecsét, alatta az "IEC 62443" felirat.

Titkosított, naplózott és világszerte elérhető a mGuard Secure Cloud-on keresztül.

Ikon, türkizkék alapon fehér dokumentum és pecsét, alatta az "IEC 62443" felirat.

Olyan biztonsági követelményeket határoz meg, amelyeket már a fejlesztés során figyelembe kell venni.

GYIK gyár- és termelésvezetők számára

Kék-zöld jelzés egy személy és egy fogaskerék stilizált ábrázolásával
Kék-zöld jelzés egy személy és egy fogaskerék stilizált ábrázolásával
Kék-zöld jelzés egy személy és egy fogaskerék stilizált ábrázolásával
Kék-zöld jelzés egy személy és egy fogaskerék stilizált ábrázolásával

A veszély- és kockázatelemzés tisztázza az összes gyenge pontot.

Kék-zöld jelzés egy személy és egy fogaskerék stilizált ábrázolásával

Hálózati szegmentáció, tűzfalak és biztonságos hozzáférés-ellenőrzés révén.

Kék-zöld jelzés egy személy és egy fogaskerék stilizált ábrázolásával

Az mGuard Secure Cloudon keresztül történő ellenőrzött VPN-hozzáféréssel.