Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 6, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, rövidzár funkcióval
Moduláris direkt rugós érintkezőbetétek
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 6, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, rövidzár funkcióval
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 1, teljesítményérintkezők: 1, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 5, teljesítményérintkezők: 5, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, bontózónával a biztosító-, alkatrész- és bontódugaszok számára
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 5, teljesítményérintkezők: 5, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, dupla áthidalóárokkal hidakhoz
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 1, teljesítményérintkezők: 1, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 3, teljesítményérintkezők: 3, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 5, teljesítményérintkezők: 5, vezérlőérintkezők: 0, csatlakozások száma pólusonként: 2, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 3, teljesítményérintkezők: 3, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 5, teljesítményérintkezők: 5, vezérlőérintkezők: 0, csatlakozások száma pólusonként: 2, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény