HC-M-05-MWF-M - Érintkezőbetétes modul
1118092

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 5, teljesítményérintkezők: 5, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, dupla áthidalóárokkal hidakhoz

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A funkció átkerül a dugaszolható csatlakozóba
Funkció közvetlenül az alkalmazásban
Multifunkciós rekesz a modulban
Biztonságos vezetékezés
Ütés- és rezgésálló