HC-M-05-MWF-F
-
Érintkezőbetétes modul
1118096
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 5, teljesítményérintkezők: 5, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, bontózónával a biztosító-, alkatrész- és bontódugaszok számára
Termékrészletek
| Általános adatok | csak érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetőkhöz szabad használni |
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Általános adatok | B6 − B48 kialakítású HEAVYCON házakhoz, HC-M-B...MF-... modultartó keret szükséges |
| Sorozat | HC-M-05 |
| Alkalmazás | Teljesítmény |
| Pólusszám | 5 |
| Profil | 5 |
| Teljesítményérintkezők száma | 5 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Különleges tulajdonságai | HEAVYCON B6 ... B48 kialakítású falra szerelhető csatlakozóházakhoz használható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Direkt rugós csatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 21 ... 14 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 10 mm ±1 mm |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 33,9 mm |
| Magasság | 54,7 mm |
| Hossz | 29,3 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Minimális készülékház-magasság | 72 mm |
| Érintkezőátmérő | 2,5 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 400 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 4 kV |
| Méretezési áram | 16 A |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1118096 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ACE |
| Termékkulcs | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046484 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 52,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 52,4 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CST-MOD - Kódolóelem 1636127
-
P-DI - Bontódugasz 3036783
-
P-DI GY - Bontódugasz 3047390
-
P-FIX - Átmenő dugaszcsatlakozó 3038956
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
EMLP (20X7)R - Jelölőcímke 0819479
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
-
HC-M-05-MWF-M - Érintkezőbetétes modul 1118092
-
P-CO - Alkatrészdugasz 3036796
-
P-CO 1N4007/L-R - Alkatrészdugasz 3032460
-
P-CO 1N4007/R-L - Alkatrészdugasz 3032457
-
P-FU 5X20-5 - Biztosítódugasz 3209235
-
P-FU 5X20 LED 60-EX - Biztosítódugasz 3036823
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Biztosítódugasz 3036821
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - Biztosítódugasz 3046512
-
P-FU 5X20 LA 250-EX - Biztosítódugasz 3036836
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Biztosítódugasz 3046525
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - Biztosítódugasz 3046509
-
P-FU 5X20-EX - Biztosítódugasz 3036807
-
P-FU 5X20 LA 250 - Biztosítódugasz 3036835
-
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Biztosítódugasz 3036820
-
P-FU 6,3X32 LED 60 - Biztosítódugasz 3046511
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Biztosítódugasz 3209240
-
P-FU 5X20 - Biztosítódugasz 3036806
-
P-FU 5X20 LED 60 - Biztosítódugasz 3036822
-
P-FU 5X20 LED 24 - Biztosítódugasz 3036819
-
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - Biztosítódugasz 3036825
-
P-FU 6,3X32-EX - Biztosítódugasz 3046499
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Biztosítódugasz 3209248
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Biztosítódugasz 3209251
-
P-FU 6,3X32 LED 24 - Biztosítódugasz 3046508
-
P-FU 6,3X32 LA 250 - Biztosítódugasz 3046524
-
P-FU 6,3X32 - Biztosítódugasz 3046498
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Biztosítódugasz 3209264
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A funkció átkerül a dugaszolható csatlakozóba
Funkció közvetlenül az alkalmazásban
Multifunkciós rekesz a modulban
Biztonságos vezetékezés
Ütés- és rezgésálló
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51