HC-M-03-PT-M - Érintkezőbetétes modul
1424219

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 3, teljesítményérintkezők: 3, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint