CSA
Engedély azonosítója: 158887| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 6 | ||
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 1, teljesítményérintkezők: 1, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 6 | ||