Utasító jelzés, Kártya, kék (RAL 5015), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Utasító jelzések
Utasító jelzés, Kártya, kék (RAL 5015), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Utasító jelzés, Tekercs, kék (RAL 5015), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Utasító jelzés, Tekercs, kék (RAL 5015), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 250, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Utasító jelzés, megrendelhető: kártyánként, kék (RAL 5015), vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Utasító jelzés, megrendelhető: soronként, Színkeverék (vegyes szín), vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Utasító jelzés, megrendelhető: kártyánként, kék (RAL 5015), vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Utasító jelzés, megrendelhető: soronként, Színkeverék (vegyes szín), vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm