PML-M100 (D100)R CUS
-
Utasító jelzés
1014183
Utasító jelzés, megrendelhető: soronként, kék/fehér, vevői igény szerinti feliratozás: Üres, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Termékrészletek
| Terméktípus | Berendezésjelölők |
| Felhasználási terület | Rendelkező jelek az ISO 7010 szerint |
| Kialakítás | kerek |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma soronként | 1 |
| Feliratozás | Üres |
| Szélesség | 100,00 mm |
| Magasság | 100,00 mm |
| Mélység | 0,08 mm |
| Fóliavastagság | 60 µm |
| Ragasztóanyag erősség | 25 µm |
| Ragasztó | Akrilát |
| Szín | kék/fehér |
| Anyag | PVC |
| Összetevők | szilikonmentes |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-tárolás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | Test Bb |
| Időtartam | 96 h |
| Vizsgálati hőmérséklet | 105 °C |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Klímafokozat | AHT 1,0 S |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | > 10 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 22 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % ... 55 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Tárolhatóság | 2 Év |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szerelési mód | ragasztható |
| Cikkszám | 1014183 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | BG8151 |
| Termékkulcs | BG8151 |
| GTIN | 4046356784238 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1,99 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,99 g |
| Vámtarifaszám | 49119900 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200201 |
| ECLASS-13.0 | 40200201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A jelölőcímke rendkívül hajlékony, puha PVC-fóliából készül, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes PML-M ... jelölőt
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51