US-PML-M100 (D100) CUS
-
Utasító jelzés
1014179
Utasító jelzés, megrendelhető: kártyánként, kék/fehér, vevői igény szerinti feliratozás: Üres, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
UniSheet - Felragasztható utasító címkék, színesen előnyomtatott, szimbólum nélkül
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
Az utasító címkék eleget tesznek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak
Rendkívül hajlékony, puha PVC jelölőcímke, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez