PML-M100 (D50)R - Utasító jelzés
1014180

Utasító jelzés, Tekercs, fehér/kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Üres, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A színesen előnyomtatott, szimbólum nélküli PML-M ... utasító címkék lehetővé teszik egyedi utasító feliratok létrehozását. A PROJECT complete szoftverben számos szimbólum áll rendelkezésre
A jelölőcímke rendkívül hajlékony, puha PVC-fóliából készül, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez
Az utasító címkék eleget tesznek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes PML-M ... jelölőt