US-PML-M100 (D50) CUS
-
Utasító jelzés
1014178
Utasító jelzés, megrendelhető: kártyánként, kék/fehér, vevői igény szerinti feliratozás: Üres, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
UniSheet - Felragasztható utasító címkék, színesen előnyomtatott, szimbólum nélkül
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
Az utasító címkék eleget tesznek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak
Rendkívül hajlékony, puha PVC jelölőcímke, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez