Sähköinen allekirjoitus

Phoenix Contactille digitaalinen muutos on olennainen osa liiketoimintastrategian suuntaa.

Phoenix Contact käyttää digitaalista alustaa asiakirjojen allekirjoittamiseen sähköisesti. Sen avulla sopimukset tai muut asiakirjat voidaan allekirjoittaa sähköisesti nopeasti ja turvallisesti. Siten myös liikekumppanimme pystyvät omalta osaltaan allekirjoittamaan sopimukset helposti, nopeasti ja ilman tietokatkoksia, mutta kuitenkin turvallisesti ja maksutta.

Lue liikkeenjohtomme kirje sähköisen allekirjoituksen käyttöönotosta osoituksena sitoutumisesta digitaaliseen muutokseen.

Sähköisen allekirjoituksen edut

Säästää aikaa
Sopimuksia voidaan allekirjoittaa nopeasti ja helposti internet-yhteyden kautta lähes mistä tahansa ja millä tahansa laitteella - ja aikaa kuluu vain vähän.

Kustannussäästöt
Sähköinen allekirjoitus säästää tulostus- ja postikulujen lisäksi myös dokumenttien skannaukseen kuluvaa aikaa.

Turvallisuus
Palveluntarjoajamme täyttää eIDAS-asetuksen sekä Yhdysvalloissa ja Euroopassa hyväksyttyjen standardien mukaiset vaatimukset. Tietosi ovat siten suojattuina ja salattuina.

Läpinäkyvyys
Kaikki sopimusosapuolet pääsevät näkemään sopimuksen reaaliaikaisen tilan ja seuraamaan sitä, jolloin läpinäkyvyys on kaikille sama.

Vaivattomuus
Alusta on suunniteltu erittäin helpoksi ja vaivattomaksi käyttää. Selkeät ohjeet opastavat allekirjoittajaa koko prosessin läpi.

Ympäristöystävällisyys
Tulostus- ja lähetysmateriaalit ja niiden lähetys jäävät pois, mikä säästää yhteisiä resursseja.

Maksuton käyttö
Kun saat yhtiöstämme linkin sähköiseen allekirjoitukseen, asiakirjan allekirjoittaminen on sinulle liikekumppaninamme aina maksutonta.

Oikeudellisesti kelpaava allekirjoitus

Phoenix Contact kiinnittää luonnollisesti suurta huomiota sähköisen allekirjoituksen oikeudelliseen kelpoisuuteen.

Sähköiset allekirjoitukset ovat koko EU:n alueella ja Yhdysvalloissa oikeudellisesti sitovia lähes kaikissa liiketoimintatapahtumissa. Palveluntarjoajamme täyttää niin kutsutun eIDAS-asetuksen määräykset EU:ssa sekä ESIGN:in ja Uniform Electronic Transactions Actin määräykset Yhdysvalloissa.

Lisätietoja löydät tästä: