Sovellusesimerkki ·
03.02.2025

Lämpöpumput olemassa oleviin rakennuksiin Olemassa olevan laitoksen modernisointi: 500 000 kWh vähemmän maakaasua vuodessa CO₂-taseessa.

Kaksi ihmistä keskustelemassa tehtaan alueella ja lämpöpumppu

Tiivistelmä

Mitä nykyisten rakennusten modernisointi energiatehokkuuden kannalta edellyttää? Ei kovin paljon – periaatteessa. Phoenix Contactin tavoitteena on keskittyä uusiutuviin energialähteisiin, ja se on varustanut Blombergissa sijaitsevan pääkonttorinsa ensimmäiset rakennukset lämpöpumpuilla osana hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategiaansa.

Kaksi ihmistä kävelee kellarin teknisen tilan läpi

Ensimmäinen lämpöjärjestelmän vaihe sijaitsi rakennuksen ulkopuolella, mutta kellarissa sijaitsevassa teknisessä tilassa oli riittävästi tilaa järjestelmän toiselle osalle

Säteilylämmitysjärjestelmät helpottavat jälkiasennusta

Yritys investoi noin 600 000 euroa kestävään kunnostukseen, jotta kaksi viisikerroksista monitoimirakennusta saatiin ensimmäisessä vaiheessa pois maakaasusta. Tämä vastaa noin 500 000 kWh:n vuotuista lämpöenergiamäärää.

Mitä olemassa olevan laitoksen nykyaikaistamiseen tarvittiin? Energiatehokas rakennuksen vaippa sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, joka toimii matalilla menolämpötiloilla lattia- tai kattolämmityksen ansiosta. Juuri nämä kaksi ominaisuutta tunnetaan myös asuinrakennussektorilta, kun on kyse ikääntyvien öljy- tai kaasupolttimien korvaamisesta sähköpolttimilla.

Kaksi ihmistä puhuvat keskenään teknisessä tilassa

Jos energiamäärät mitataan tarkasti, on hyvin mahdollista, että rakennuksissa on riittävästi varantoja vaihtoehtoisia järjestelmiä varten

Tavoite/todellisuus-vertailu on aina kannattavaa

Teknisesti ottaen lämpöpumput ovat jäähdyttimiä, jotka toimivat käänteisellä käyttötavalla – kuten jääkaappi. Blombergiin asennetut järjestelmät voivat sekä lämmittää että jäähdyttää. "Haluamme pystyä jäähdyttämään järjestelmillä kesällä", selittää Phoenix Contactin energiapäällikkö Stefan Gottschalk.

Lämpötehon todellinen tarve määritettiin etukäteen lämpömäärälaskureiden avulla. Tulos oli mielenkiintoinen. Stefan Gottschalk: "Halusimme tietää, mitä todellisuudessa kulutamme – ja loppujen lopuksi olimme huomattavasti alle laskennallisten arvojen siltä ajalta, kun rakennukset otettiin käyttöön." Tuolloin oletettiin, että tarvittava teho olisi 500 kW. Todellisuudessa se oli kuitenkin 350–400 kW.

Putkien poikkipinnan ottaminen huomioon

Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäinen talotekniikka oli suunniteltu termisesti laajaksi, ja sen vuoksi siinä on reservejä, joiden avulla molemmat rakennukset voidaan pitää ihanteellisella lämpötilatasolla ja viihtyisinä. Stefan Gottschalk voi siksi hyvin kuvitella, että lämpöpumppuihin voidaan liittää muitakin rakennuksia, varsinkin kun putkisto on suunniteltu 500 kW:n siirtoa varten.

Yleisesti ottaen tämä yhteys tarkoittaa sitä, että lämpöpumput voivat tuottaa virtauksessa kaikin puolin alhaisempia lämpötiloja mukavuuden heikentymättä, jos siirretty lämpöenergiateho voidaan tasapainottaa suuremmalla tilavuusvirralla. Tällöin putkien läpi virtaa enemmän vettä alhaisemmalla lämpötilalla.

Kontti, sininen taivas ja putkisto

Ulkona olevat lämpöpumput on sijoitettu standardoituihin kontteihin

Pois öljystä ja kaasusta: lämpösiirtymä sähkön avulla

Runsaat kymmenen vuotta sitten rakennetut rakennukset 23 ja 24 ovat alku termiselle hiilestä irtautumiselle Blombergissa. Kahden rakennuksen ulkopuolelle kontteihin asennetuissa lämpöpumpuissa on vielä niin paljon tehoa, että kokonaisuuteen on tarkoitus liittää lisää rakennuksia.

"Lämpöpumput ovat uusinta tekniikkaa. Nykyaikaistamista ei siis tarvitse pelätä. Tällaisia toimenpiteitä varten on aina selvitettävä etukäteen, soveltuvatko reunaehdot ja olemassa olevat lämmönsiirtojärjestelmät termiseen suunnitteluun. LVI-suunnittelutoimistot auttavat tässä", Stefan Gottschalk selittää ja kannustaa ihmisiä tutustumaan tarkemmin tähän vuosikymmeniä käytössä olleeseen tekniikkaan lämmitysmuotosiirtymän hyväksi.

Kirjoittaja: Thorsten Sienk

Sähköposti:

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

"Neuvomme sinua mielellämme All Electric Societyn ja sektorikytkennän suhteen."

Muita tietoja