QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA - Uninterruptible power supply
2320270

Uninterruptible power supply with IQ technology 1AC/1AC/500 VA. For 120 V AC/230 V AC applications. Provides information regarding the charging state, remaining runtime, and service life of your rechargeable battery module at all times and thereby increases system availability.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Optimum use of the buffer time and preventive monitoring of the energy storage
Can be used worldwide
Maximum efficiency
Comprehensive signaling and parameterization
Simplified startup