IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-65058| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | - 6 | |||
EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-113436 REV.1| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | - 6 | |||