Initiator/actuator terminal block, Feed-in terminal with protective conductor function, nom. voltage: 250 V, nominal current: 20 A, number of connections: 3, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: orange
Anturiliittimet ja toimilaiteliittimet selkeään merkinantojohdotukseen
PTIO-anturi-/toimilaiteliittimet soveltuvat kompaktin rakenteensa ansiosta optimaalisesti nykyaikaisten moottorinohjausten johdotukseen. Anturi-/toimilaiteliittimillä voidaan johdottaa bipolaarisia käynnistimiä ja toimilaitteita vain 3,5 mm:n liitinleveydellä. Lisäksi riviliittimillä voidaan johdottaa kolme- tai nelijohtimisia antureita ja toimilaitteita.
Initiator/actuator terminal block, nom. voltage: 250 V, nominal current: 13.5 A, number of connections: 7, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Initiator/actuator terminal block, nom. voltage: 250 V, nominal current: 24 A, connection method: Screw connection, 1st, 2nd and 3rd level, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Initiator/actuator terminal block, Feed-in terminal with protective conductor function, nom. voltage: 250 V, nominal current: 20 A, number of connections: 2, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: orange
Initiator/actuator terminal block, with red light indicator, nom. voltage: 250 V, nominal current: 13.5 A, number of connections: 5, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Initiator/actuator terminal block, nom. voltage: 250 V, nominal current: 13.5 A, number of connections: 5, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Initiator/actuator terminal block, nom. voltage: 24 V, nominal current: 24 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Initiator/actuator terminal block, with red LED display and protective conductor function, nom. voltage: 24 V, nominal current: 13.5 A, number of connections: 5, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Initiator/actuator terminal block, with protective conductor function, nom. voltage: 250 V, nominal current: 13.5 A, number of connections: 7, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Initiator/actuator terminal block, Power terminal, nom. voltage: 24 V, nominal current: 13.5 A, number of connections: 2, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: orange
Edut
- Monipuolinen tuotevalikoima PE-toiminto- tai LED-valonäyttömalleilla
- Tilaa säästävä kaksinapaisten anturi- ja toimilaitemallien ansiosta
- Monipuoliset merkintämahdollisuudet tekevät signaaliliitännöistä erittäin selkeitä
- Modulaarinen laajennettavuus jopa 50 napaan
- Vastaa muodoltaan tehonsyöttömoduuleja
Syöttöliittimet push-in-liitännällä
Värikoodaus standardin EN 60947-5-2 mukaisesti
Push-in-liitännällä varustetuissa syöttöliittimissä on vakioversiossa oranssinväriset painikkeet molemmilla signaalitasoilla. Signaalitasojen erottamista helpottamaan on saatavana myös malleja, joissa on mustat ja valkoiset painikkeet. Mustavalkoinen liitinversio on standardin EN 60947-5-2 mukainen. Tällainen värikoodaus on määritetty standardin mukaan anturijohdotukselle avautuvien ja sulkeutuvien koskettimien erottamiseksi toisistaan.
Anturi-/toimilaiteriviliittimet
Kaksi-, kolmi ja nelijohtimisten antureiden erot
Phoenix Contactin anturi-/toimilaiteriviliittimillä kolmi- ja nelijohtimisten antureiden liitäntä voidaan tehdä helposti ja kompaktisti. Mihin tarvitaan kolmi- tai nelijohtimisia antureita?
Anturi-/toimilaitekaapeloinnissa on erilaisia liitäntämahdollisuuksia. Riippuen siitä, mitä anturin on tarkoitus mitata, vaaditaan tiettyä tarkkuutta. Yksinkertaisin ja epätarkin anturityyppi on kaksijohtiminen anturi. Kaksijohdinliitännässä tulojohdon vastus vaikuttaa kokonaisuudessaan mittaustulokseen. Tätä kautta se vaikuttaa antureiden mittaustulokseen. Kolmijohtimisten syöttöliittimien käyttö tekee mahdolliseksi kolmijohtimisten antureiden kaapeloinnin. Toisen mittauspiirin perusteella nämä anturit vaikuttavat tulojohtojen lämpötilavaikutuksia vastaan. Vielä tarkemman ratkaisun tarjoaa nelijohtimisten antureiden liitäntä. Molemmat siten syntyvät mittauspiirit vaikuttavat lämpötilavaikutusten lisäksi myös tulojohdon vastuksia vastaan.
Kaksinapaiset anturit
Kaksinapaiset anturit
Yksinapaisten ja kaksinapaisten antureiden ero on signaalijohtojen lukumäärä. Kaksinapaisissa antureissa on kaksi signaalijohtoa, ja siten ne voivat vastaanottaa ja lähettää kahta erilaista kytkentäsignaalia. Esimerkki tällaisesta anturista on ultraäänianturi, jota käytetään etäisyysmittauksiin ja esineiden koon mittaamiseen. Ensimmäisen signaalijohdon kautta mitataan kyseisen kohteen etäisyys ja toisen signaalijohdon avulla kyseisen esineen mitat. Kaksinapaisten antureiden anturi-/toimilaiteliittimet ovat erittäin tehokas ratkaisu tämäntyyppisten antureiden johdottamiseen pienessä tilassa. Kaksinapaisten antureiden anturiliittimien liitinleveys on 3,5 mm, ja niissä on kaksi signaalijohdon tuloa ja lähtöä.
clipx ENGINEER tehokkaaseen suunnitteluun
Suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen
clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoa käyttäen liitinkiskojen, kalustettujen asennuslevyjen ja liitinkoteloiden suunnittelu ja tilaaminen sekä tietojen saumaton siirtäminen valmistukseen on tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin – jokaisella työpaikalla. Älykkäät liitännät ECAD-ohjelmaan sekä Phoenix Contact -sovelluksiin ja -konfiguraattoreihin nopeuttavat suunnittelua.
Tuote-esite Riviliittimet
Ladattavat tiedostot
Haluatko saada painettuja materiaaleja anturi-/toimilaiteliittimistämme? Seuraavassa on tuote-esite riviliittimistä ja esite riviliittimien laaduntarkastuksista.