Push-in- ja ruuviliitäntäiset hybridiliittimet

Hybridiliittimet

Hybridiliittimet ovat riviliittimiä, joilla on erilaisia liitäntätapoja kytkentäkaapin puolella ja kenttäliitännän puolella. Näin liittimet täyttävät samanaikaisesti sekä sisäpuolisille että ulkopuolisille johdotuksille asetetut vaatimukset. Hybridiliittimiin kuuluu erilaisia toimintoliittimiä, kuten esim. läpivientiliittimiä, erotusliittimiä, mittausmuuntimen erotusliittimiä tai potentiaalinjakoliittimiä.

Go to Product Detail Page for item 3206500
QTCS 2,5 - Feed-through terminal block
QTCS 2,5 - Feed-through terminal block
3206500

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, 1 level, connection method: Quick connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3211855
PTU 4 - Feed-through terminal block
PTU 4 - Feed-through terminal block
3211855

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3211856
PTU 4 BU - Feed-through terminal block
PTU 4 BU - Feed-through terminal block
3211856

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Edut

  • Sisäiset ja ulkoiset johdotusvaatimukset voidaan täyttää samanaikaisesti, koska yhdessä liittimessä on erilaisia liitäntätapoja
  • Yhdistelymahdollisuuksien ansiosta liitäntätekniikka voidaan valita vapaasti
  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Sovellukseen sopiva rakenne, koska läpivienti- ja suojajohdinliitinten muoto on yhtenäinen
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -lisätarvikkeet vähentävät logistiikkakuluja
Hybridiliitin push-in- ja ruuviliitännällä sivunäkymässä

Hybridiliitin ruuviliitännällä ja push-in-liitännöillä

Hybridiliittimet kytkentäkaappiasennukseen

Hybridiliittimet yhdistävät erilaisia liitäntätekniikoita yhteen ainoaan liittimeen. Tämä mahdollistaa nopeiden liitäntäratkaisujen käytön kytkentäkaapin sisäpuolella ja yleiskäyttöisten ratkaisujen käytön loppuasiakkaan puolella. Hybridiliittimistä on saatavana eri versioita. Yhdistä ruuviliitäntätekniikka helposti luotettavaan push-in-, pika- tai jousivoimaliitäntään. Valinnastasi riippumatta monipuolinen liitinvalikoima mahdollistaa sovellukseen sopivan kokoonpanon.

Potentiaalikokoojaliittimet potentiaalien koontiin

Potentiaalinkokoojaliittimet

Kompaktit potentiaalinkokoojaliittimet

Kompaktit potentiaalinkokoojaliittimet tarjoavat erilaisia käyttömahdollisuuksia. Liittimissä on 35 mm²:n syöttö, joka on toteutettu ruuviliitäntänä. Jakajaliitännät sen sijaan ovat vapaasti valittavissa. Voit valita push-in tai jousivoimaliitäntätekniikan.

Muunninliitin lisätarvikkeineen

Mittausmuuntimen erotusliitin, hybridi

Mittausmuuntimen erotusliittimet

Mittausmuuntimen erotusliittimet tuovat vaivattomuutta kaikkiin vaadittaviin koestuskytkentöihin virtamuuntajien toisiopiireissä. Hyödynnä eri liitäntätekniikoiden yhdistämismahdollisuuksia. Valitse push-in-liitäntätekniikka kytkentäkaapin sisäisiin liitäntöihin ja yleisruuviliitäntä ulkoisiin muuntajaliitäntöihin.

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmiston käyttö tabletilla

clipx ENGINEER tehokkaaseen suunnitteluun

Suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoa käyttäen liitinkiskojen, kalustettujen asennuslevyjen ja liitinkoteloiden suunnittelu ja tilaaminen sekä tietojen saumaton siirtäminen valmistukseen on tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin – jokaisella työpaikalla. Älykkäät liitännät ECAD-ohjelmaan sekä Phoenix Contact -sovelluksiin ja -konfiguraattoreihin nopeuttavat suunnittelua.

Avattu tuote-esite Riviliittimet

Tuote-esite Riviliittimet

Ladattavat tiedostot

Haluatko saada painettuja esitemateriaaleja riviliittimistämme ja hybridiliittimistämme? Seuraavassa on tuote-esitteemme ja laatuesitteemme riviliittimistä.