PT 2X1VA- 60AC-ST - Surge protection plug
2839172

Protective plug PT with protective circuit for higher signal voltages, 2-channel, visual error display. Nominal voltage: 60 V AC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Easy testing and documentation with CHECKMASTER 2 with pluggable protective modules
Maximum ease of maintenance, thanks to the 2-piece design
Easy selection for all possible demands in MCR applications with a complete product portfolio
The signal is not influenced during maintenance work, thanks to the impedance-neutral insertion and removal of protective plugs