DNV GL
Hyväksyntätunnus: TAE00001N6UL Listed
Hyväksyntätunnus: FILE E 138168| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.3 A | |||
Surge protection plug for the base element, coarse and fine protection for two signal wires with common reference potential, common mode voltage coarse protection to ground. Design: 24 V DC
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.3 A | |||