REL-MR- 24DC/21-21/MS - Single relay
2987943

Plug-in miniature relay, with power contact, 2 changeover contacts, test button, mechanical switching position indicator, status LED, freewheeling diode, polarity A1+, A2, input voltage 24 V DC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

With detectable manual operation
DC types with integrated freewheeling diode
Integrated status LED
Mechanical switch position indicator