Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

REL-IR4/230AC/4X21/EX - Single relay
2909742

Pluggable industrial relay, RT III sealed with power contacts, 4x changeover contacts, mechanical switch position indicator, polarity: non-polarized, input voltage: 230 V AC, in connection with RIF-2.../EX bases approved in accordance with ATEX/IECEx (zone 2) and Ex zone class I, div. 2.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet