Järjestelmäkomponentit ja lisätarvikkeet erotusvahvistimiin

Järjestelmäkomponentit ja lisätarvikkeet erotusvahvistimiin

Järjestelmäkomponentit ja lisätarvikkeet tekevät kahdesta tuoteperheestä yhden järjestelmän. Käytä esimerkiksi modulaarista väyläliitintä joustavana järjestelmäratkaisuna energiasilloitukseen. Väyläliitin helpottaa asennusta, järjestelmälaajennusta tai moduulin vaihtoa myös käytön aikana. Muut lisätarvikkeet, kuten ohjelmointisovittimet ja läpivientiliittimet, täydentävät valikoiman.

Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä

Edut

  • Helppo energiasilloitus, järjestelmälaajennus tai moduulin vaihto väyläliittimen avulla myös käytön aikana
  • Joustavat syöttömahdollisuudet: syöttö suoraan moduulissa, syöttömoduulin kautta tai järjestelmäsyötön kautta laajalla tulojännitealueella 85 V AC…264 V AC
  • Helppo sovittaa Pepperl+Fuchsin tehonsyöttöjärjestelmään Power Rail -sovittimella
  • Vaivaton diagnostiikka MINI Analog Pro Fault Monitoring -moduulilla tai MACX Analog -syöttö- ja virheilmoitusmoduulilla
Graafinen esitys MINI Analog Pro -erotusvahvistimien ja mittausmuuntimien syöttökonseptista

Joustava syöttö

Väyläliittimellä laitteen tehonsyöttö voidaan järjestää kolmella eri tavalla:

1. Suora syöttö moduulissa

  • Ilman lisävarusteita
  • Jopa 16:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
  • Jopa 32:lle*) MACX Analog -moduulille

2. Syöttö muodoltaan yhtenäisen syöttömoduulin kautta

  • Myös redundanttinen syöttö ja syötönvalvonta ovat mahdollisia
  • Jopa 115:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
  • Jopa 80:lle*) MACX Analog -moduulille

3. Syöttö järjestelmän virransyötön kautta

  • Myös redundanttinen syöttö ja syötönvalvonta ovat mahdollisia
  • Jopa 60:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
  • Jopa 10:lle*) MACX Analog -moduulille

*) Tarkka luku riippuu kyseisen moduulityypin virrankulutuksesta. Löydät tietoa laskennasta syöttöoppaastamme artikkelien latausosasta.

Fault Monitoring -yhteisvirheilmoituksen graafinen esitys MINI Analog Pro -tuoteperheen erotusvahvistimien ja mittausmuuntimien avulla

Vaivaton diagnostiikka Fault Monitoring -yhteisvirheilmoituksen avulla

Fault Monitoring -yhteisvirheilmoituksen avulla väyläliitin tarjoaa modulaarisen ratkaisun nopeaan vian arviointiin monikanavaisissa sovelluksissa. MINI Analog Pro ja MACX ovat keskenään yhteensopivia. Moduulin tyypistä riippuen ilmoitetaan seuraavat virheet:
• Johdinrikko
• Oikosulku
• Virtakatkos
• Mittausalueen ylitys tai alitus (vain MINI Analog Pro)
• Syöttömoduulin sulakevika (vain MACX Analog)

E-julkaisu
Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus

Häiriötön ja turvallinen signaalien käsittely, siirto ja visualisointi galvaanisen 3-tie-erotuksen avulla: signaalinkäsittelyyn ja räjähdyssuojaukseen tarkoitettu tuotevalikoimamme kattaa kaikki häiriöttömän ja turvallisen signaalinsiirron tehtävät, kuten NAMUR-erotusvahvistimet, bipolaariset erotusvahvistimet, lämpötilamittausmuuntimet, syöttöerottimet jne.

Avaa e-julkaisu
Esitteen "Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus" kansilehti