Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

IPD SEAL W26 1XASI - Seal
1698175

Seal, for connectors, product family: IPD, for one AS-i flat cable, compatible with IPD ... 3P2,5 ...

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Easy distribution of power, as components are plugged directly
Simple, time-saving wiring in the field with Push-Lock connection
Reliable installation in harsh environments with IP66, IP68, and IP69K throughout the entire system
Secure, tool-free locking even in particularly difficult installation situations
Fast commissioning with preassembled cable assemblies