VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40049992| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 20 A | 0.5 - 2.5 | ||
UL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only rigid conductors | 600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
| multi-stranded with ferrule | 600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||