Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - Safety relays
2901430

Safety relay for emergency stop and safety door up to SIL 1, Cat. 1, PL c, depending on the application up to SIL 3, Cat. 4, PL e, single-channel operation, 3 enabling current paths, nominal input voltage of 230 V AC, plug-in screw terminal blocks

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Up to Cat. 1/PL c in accordance with ISO 13849-1, SIL 1 in accordance with EN IEC 62061, SIL 1 in accordance with IEC 61508
Depending on the application, up to Cat. 4/PL e in accordance with ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, SIL 3 in accordance with IEC 61508
1-channel control
Basic insulation