Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Silmukkasyöttöiset lämpötilamittausmuuntimet RTD-, TC-, vastus ja jänniteantureille

Kenttälaitteet ja silmukkasyöttöiset lämpötilamittausmuuntimet

Silmukkasyöttöiset Field Analog -lämpötilamittausmuuntimet keräävät ja muuntavat lämpöantureiden, kuten vastuslämpömittareiden, termoelementtien, vastus- ja jänniteantureiden signaalit normisignaaleiksi suoraan kentällä. HART-tiedonsiirron kautta siirrät prosessidatan digitaalisesti tai suoritat lähettimien etäparametroinnin. Saatavana on DIN-kiskoon asennettavia lämpötilamittausmuuntimia tai lämpötilalähettiminä.

Edut

  • Lämpötilojen mittaaminen suoraan kentällä ilman erillistä teholähdettä mittauspiiristä tapahtuvan silmukkakäyttöisen tehonsyötön ansiosta
  • Integroitu HART®-tiedonsiirto prosessidatan digitaaliseen siirtoon, näyttöön ja etäparametrointiin
  • Maailmanlaajuinen käyttö kansainvälisten hyväksyntöjen ansiosta
  • Myös räjähdysvaarallisen alueen luonnostaan turvallisiin virtapiireihin: ATEX/IECEx-, CSA- ja FM-hyväksynnöillä varustetut versiot

Edut yksityiskohtaisesti

Lämpötilamittausmuuntimet DIN-kiskoon ja lämpötilalähettimet, joiden syöttö tapahtuu mittauspiiristä
Lämpötilamittausmuuntimet DIN-kiskoon ja lämpötilalähettimet
Lämpötilamittausmuuntimet DIN-kiskoon ja lämpötilalähettimet, joissa on kaksianturitulo
Lämpötilamittausmuuntimet DIN-kiskoon ja lämpötilalähettimet, joiden syöttö tapahtuu mittauspiiristä

Kaikki Field Analog -lämpötilamittausmuuntimet ovat 2-johdinlähettimiä. Erillistä virtalähdettä ei tarvita, sillä tuotteet saavat jännitteen suoraan 4 mA...20 mA:n mittauspiirin kautta. Tämä säästää ylimääräistä johdotustyötä.

Lämpötilamittausmuuntimet DIN-kiskoon ja lämpötilalähettimet

Konfiguroi Field Analog -tuoteperheen lämpötilamittausmuuntimet ja lämpötilalähettimet kätevästi HART®-tiedonsiirron kautta. Lisäksi sinulla on mahdollisuus vastaanottaa laitteesta laajennettua prosessidataa sekä kattavia diagnostiikkatoimintoja HART®:n kautta.

Lämpötilamittausmuuntimet DIN-kiskoon ja lämpötilalähettimet, joissa on kaksianturitulo

Laitetyypistä riippuen joissakin Field Analog -lämpötilalähettimissä on kaksoisanturitulo. Tämä mahdollistaa matemaattisten funktioiden, kuten erotusmittauksen, kuvaamisen. Prosessia on myös mahdollista valvoa kahdella eri lämpötila-anturilla ja vaihtaa lämpötila-alueelta toiselle.

Lämpötilapoikkeamien helppo keruu

Lämpötilapoikkeamien keruu kaksoisanturitulon kautta

FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP- ja MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) -lämpötilalähettimillä voit helposti havaita lämpötilapoikkeamat prosessissa. Käytä tätä varten laitteiden kaksoisanturituloa ja liitä kaksi anturia: käytä esimerkiksi kahta Pt 100 -kaksijohdinanturia tai yhtä Pt 100 -neljohdinanturia ja yhtä TC-anturia. Lämpötilalähettimen parametrointi lämpötilaeron tallentamiseksi on kätevää ja helppoa FDT Containerin ja sopivan DTM:n avulla. Jos mittauspisteen lämpötila on poikkeava, syntyy HART®-signaali, joka ilmoittaa poikkeamasta ohjausjärjestelmään.

Huomaa, että SIL 3 -sovelluksissa on käytettävä kahta lämpötilalähetintä.

E-julkaisu
Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus

Häiriötön ja turvallinen signaalien käsittely, siirto ja visualisointi galvaanisen 3-tie-erotuksen avulla: signaalinkäsittelyyn ja räjähdyssuojaukseen tarkoitettu tuotevalikoimamme kattaa kaikki häiriöttömän ja turvallisen signaalinsiirron tehtävät, kuten NAMUR-erotusvahvistimet, bipolaariset erotusvahvistimet, lämpötilamittausmuuntimet, syöttöerottimet jne.

Avaa e-julkaisu
Esitteen "Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus" kansilehti