Kaikki Field Analog -lämpötilamittausmuuntimet ovat 2-johdinlähettimiä. Erillistä virtalähdettä ei tarvita, sillä tuotteet saavat jännitteen suoraan 4 mA...20 mA:n mittauspiirin kautta. Tämä säästää ylimääräistä johdotustyötä.
Output loop-powered temperature transducer for transmitting up to 2 sensor signals from RTD and TC sensors, as well as from resistance and voltage sensors via 4 mA ... 20 mA. HART, Signal conditioners with SIL functional safety, Standard configuration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Screw connection