Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ZFKDS 4-10 - PCB terminal block
1907539

Printed circuit board terminal, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 630 V, nominal cross section: 4 mm2, number of potentials: 1, number of rows: 1, number of positions per row: 1, product range: ZFKDS(A) 4, pitch: 10 mm, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 4.6 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: packed in cardboard. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
Separate bridge shaft for easily connecting multiple positions to jumpers
Quick and convenient testing using integrated test option