cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20061129Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 51 A | 18 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 51 A | 18 - 4 |
VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40041641Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0.75 - 16 |