cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20110524Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 27 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 27 A | 24 - 10 |
VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40041250Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |